PMP23591
20VIN ~ 60VIN、600W、車載 GaN スイッチ搭載 2 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23591
概要
このリファレンス デザインは、公称 48V 入力から安定化された 12V 出力を生成します。このデザインは、最大 50A の電流、および相あたり最大 25A の電流を処理できます。LM5137F-Q1 コントローラは、ゲート ドライバを内蔵した LMG2100R026 ハーフブリッジ窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) にスイッチング信号を供給します。
特長
- ボディ エレクトロニクスとライティング アプリケーション用大電流
- 36V ~ 60V の入力電圧範囲で、95% ~ 97% のピーク変換効率
- LM5137F-Q1 は、単一の IC で 2 相の制御とゲート ドライバを実現
- 上面冷却とヒートシンクを搭載した GaN スイッチ
- 入力電磁干渉 (EMI) フィルタ
| 出力電圧オプション | PMP23591.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 50 |
| 出力電力(W) | 600 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT447.PDF (1603 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVRBQ1.PDF (130 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC controllers
LM25137F-Q1 — 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
DC/DC controllers
LM5137F-Q1 — 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 20VIN to 60VIN, 600W, Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Switches Reference Design | PDF | HTML | 2025/06/24 |