PMP30092
UCC28633 を使用する、160W 1 次側レギュレーション フライバックのリファレンス デザイン
PMP30092
概要
PMP30092 リファレンス デザインは、UCC28633 大電力フライバック コンバータを使用し、絶縁出力 (27V/6A) を生成します。UCC28633 は、CCM (連続導通モード) と DCM (不連続導通モード) の両方で動作します。1 次側レギュレーションを採用すると、フォトカプラが不要になり、合計部品点数が減少します。2 次側ウェークアップ コントローラ UCC24650 は優れた負荷過渡性能と低スタンバイ電力を実現します。
特長
- ワイド AC 入力範囲:85VAC ~ 264VAC
- 低い待機電力
- 非常に優れた過渡性能
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP30092.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 27 |
| Iout(最大)(V) | 6 |
| 出力電力(W) | 162 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROK8.PDF (142 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30092 Test Results | 2016/11/04 |