ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28633

アクティブ

PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、調整可能な CC (連続電流) 制限機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Primary-side regulation Features CCM, DCM, High-voltage startup, Overvoltage protection, Primary-side regulated, Secondary Side Wake-up, Soft start Duty cycle (max) (%) 70
Topology Flyback Control mode Primary-side regulation Features CCM, DCM, High-voltage startup, Overvoltage protection, Primary-side regulated, Secondary Side Wake-up, Soft start Duty cycle (max) (%) 70
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2863x 高電力フライバック・コントローラ、1次側レギュレーション/ピーク電力モード対応 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 12月 29日
証明書 IEC 60065 Certification 2019年 3月 15日
証明書 UCC28630 and UCC28633 IEC 62368 Certification 2019年 2月 7日
アプリケーション・ノート Rapid Transient Response With UCC28633 PSR-Flyback and UCC24650 Wake-Up Monitor 2015年 2月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28630EVM-572 — UCC28630 評価基板

テキサス インスツルメンツの UCC28630EVM-572 評価基板 (EVM) は、130W の過渡サージ耐性を備えた、オフライン アプリケーション向け 65W 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック コンバータです。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC537 UCC28630 Excel Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLUC538 UCC28630 MathCad Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP30092 — UCC28633 を使用する、160W 1 次側レギュレーション フライバックのリファレンス デザイン

PMP30092 リファレンス デザインは、UCC28633 大電力フライバック コンバータを使用し、絶縁出力 (27V/6A) を生成します。UCC28633 は、CCM (連続導通モード) と DCM (不連続導通モード) の両方で動作します。1 次側レギュレーションを採用すると、フォトカプラが不要になり、合計部品点数が減少します。2 次側ウェークアップ コントローラ UCC24650 は優れた負荷過渡性能と低スタンバイ電力を実現します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9643 — 24V オフライン フライバック電源、産業レイル用

24V 出力、定電圧/定電流、65W フライバック電源、130W サージ供給能力1 次側レギュレーションにより、フィードバック光カプラが不要になり、無負荷まで 1% のレギュレーションを実現します。平均効率 > 89%、無負荷時の消費電力 < 70mW を達成します。入力電圧レンジは、85VAC ~ 265VAC。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 7 Ultra Librarian