PMP30094
3 相 E メーター擬似共振フライバック リファレンス デザイン
PMP30094
概要
PMP30094 は、特に E メーター向けに設計されています。UCC28600 疑似共振フライバック コントローラを使用し、三相入力から 2 つの絶縁型出力 (5V@2A および 7V@0.3A) を供給します。入力電圧範囲は 140VAC ~ 470VAC です。
特長
- 140VAC ~ 470 VAC の広い AC 入力電圧範囲
- 3相入力
- 非常に優れた過渡性能
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP30094.1 | PMP30094.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 140 | 140 |
| Vin(最大)(V) | 470 | 470 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 7 |
| Iout(最大)(V) | 2 | .3 |
| 出力電力(W) | 10 | 2.1 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPI9.PDF (139 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30094 Test Results | 2017/01/10 |