PMP30189

24V、300W 同期整流降圧回路のリファレンス デザイン

概要

PMP30189 リファレンス デザインは、LM5117 同期降圧コンバータをベースにしており、24V @ 11A を供給し、13.9A での過電流に対して保護されています。内部バイアスは、内部リニア レギュレータによって内部的に供給されるか、または BJT と Zener ダイオードによって外部的に供給されるため、LM5117 での電力消費が削減されます。また、スイッチング周波数は 100 KHz と 250 KHz の間で選択可能です。外部トラッキング入力を使用して、シーケンスおよびソフト スタート トラッキングを実行できますラッチによる出力過電圧保護機能も備えています。

特長
  • 高出力 (264W)、高効率 (27Vin 時に 98.4%) 同期整流降圧
  • 高精度出力過電流および過電圧保護
  • 選択可能なラッチング/非ラッチング過電流保護
  • トラッキング入力 + スイッチング周波数選択
出力電圧オプション PMP30189.1
Vin(最小)(V) 27
Vin(最大)(V) 29
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 11
出力電力(W) 264
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDV1.PDF (1202 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTJ3.PDF (315 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTJ2.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTJ5.ZIP (915 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE08.ZIP (52 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTJ4.PDF (783 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTJ1.PDF (194 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

LM2903V拡張電圧範囲、デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5117-Q1車載グレード、アナログ電流モニタ搭載、5.5 ~ 65V、広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30189 Test Results 2017/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。