PMP30290
18.5V ~ 57V の補助入力から 5.3V、10W を供給する PoE 絶縁型同期フライバックのリファンレス デザイン
PMP30290
概要
このコンパクトなリファレンス デザインは、イーサネット電源から 5.3 V で 10 W を供給する、典型的な PoE アプリケーションです。データ フィルタ、外部補助入力、EMI フィルタがすべて搭載されています。同期整流により効率が向上し、出力電圧が 5.3V の場合に重要になります。
特長
- このクラスの電力としては優れた効率、48Vin (PoE 入力)、全負荷で 91%
- コンパクトなソリューション:コネクタとデータ フィルタなしで、わずか 40mm x 60mm
- 基板は同期整流の有無にかかわらず動作するように構成できます。
| 出力電圧オプション | PMP30290.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 42.5 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 5.3 |
| Iout(最大)(V) | 1.9 |
| 出力電力(W) | 10.07 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTK2.PDF (106 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30290 Test Results | 2017/11/17 |