ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD17578Q3A

アクティブ

3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 7.3 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 9.4 VGSTH typ (typ) (V) 1.5 QG (typ) (nC) 7.9 QGD (typ) (nC) 1.7 QGS (typ) (nC) 3.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 54 ID - package limited (A) 20 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 7.3 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 9.4 VGSTH typ (typ) (V) 1.5 QG (typ) (nC) 7.9 QGD (typ) (nC) 1.7 QGS (typ) (nC) 3.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 54 ID - package limited (A) 20 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DNH) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • Low Qg and Qgd
  • Low RDS(on)
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb-Free
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package
  • Low Qg and Qgd
  • Low RDS(on)
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb-Free
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package

This 30 V, 6.3 mΩ, SON 3.3 mm × 3.3 mm NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

This 30 V, 6.3 mΩ, SON 3.3 mm × 3.3 mm NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD17577Q3A アクティブ 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET Lower resistance
CSD17579Q3A アクティブ 3mm x 3mm のシングル SON 封止、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET Higher resistance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD17578Q3A 30 V N-Channel NexFET™ Power MOSFETs データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 1月 13日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD17578Q3A TINA-TI Spice Model

SLPM208.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD17578Q3A Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLVMAL2B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

PMP40001 — 2 ~ 3 セル バッテリ入力パワー バンクを使用し、5/12/20V、3A を出力する USB Type-C PD DFP のリファレンス デザイン

PMP40001 は、フル機能の USB type-C PD DFP リファレンス デザインです。USB type-C ソース コントローラとして純粋なアナログ構成を採用した TPS25740 を採用すると、PD(パワー デリバリ)のネゴシエーションが容易になります。5V/12V/20V を含め、3 セットの出力電圧オプションをサポートしています。  最大出力電流は 3A であり、20Vo で最大 60W の出力電力を供給できます。このリファレンス デザインの総合効率は、高性能の昇降圧コントローラである LM5175 の導入により、全負荷時に 96% (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11451 — 20V/3A/60W 出力、ユニバーサル AC 入力の USB-IF 認証取得済みの USB Type-C™ DFP リファレンス デザイン

この電力リファレンス デザインは、チャージャ アプリケーション向けに 85 ~ 265VAC のユニバーサル AC 入力レンジから USB Type-C 経由で最大 20V/60W を供給します。同期整流器ドライバである UCC24636 を採用しており、91% の平均効率を達成します。ドーターカードによって、USB Type-C 出力コネクタ経由で PD ポートの制御が可能になります。このリファレンスデザインに必要な対応ドーターカードは PMP11455 です。この設計は、キャプティブケーブル付き電源ブリックとして USB-IF 認証済みです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30290 — 18.5V ~ 57V の補助入力から 5.3V、10W を供給する PoE 絶縁型同期フライバックのリファンレス デザイン

このコンパクトなリファレンス デザインは、イーサネット電源から 5.3 V で 10 W を供給する、典型的な PoE アプリケーションです。データ フィルタ、外部補助入力、EMI フィルタがすべて搭載されています。同期整流により効率が向上し、出力電圧が 5.3V の場合に重要になります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40069 — 5 ~ 20Vin 3 セル バッテリ チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス デザイン

PMP40069 はポータブル DLP ピコ プロジェクタ向けのリファレンス デザインで、3 セル バッテリ充電器も搭載しています。  アダプタがない場合は、バッテリからプロジェクタに電力が供給されます。このソリューションは、DLPA3000 PMIC/LED ドライバ、DLPC3438 ディスプレイ コントローラ、および SMBus 対応バッテリ バック ブースト充電コントローラ BQ25700A を実装しています。DLPA3000 PMIC は、システムのアナログ電源要件をすべて満たす完全統合型専用 PMIC/LED ドライバで、0~6A の RGB LED (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSONP (DNH) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ