ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM51581 アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、1.5A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ Newer device with higher Vout capability and higher switch current

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 3.1 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1.26 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0031 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 3.1 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1.26 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0031 Duty cycle (max) (%) 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGT) 8 16 mm² 4 x 4
  • 75V N チャネルMOSFET 内蔵
  • 3.1V ~ 75V の超広入力電圧範囲
  • 高耐圧バイアス・レギュレータ内蔵
  • 可変出力電圧
  • 1.5% の出力電圧精度
  • 電流モード制御
  • 広帯域エラー・アンプ
  • 電流センスと電流制限回路を内蔵
  • スロープ補償を内蔵
  • 最大デューティ・サイクル制限が85%
  • 単一抵抗によるオシレータ設定
  • オシレータの外部同期機能
  • イネーブル/ アンダーボルテージ・ロックアウト(UVLO)・ピン
  • サーマル・シャットダウン

  • 75V N チャネルMOSFET 内蔵
  • 3.1V ~ 75V の超広入力電圧範囲
  • 高耐圧バイアス・レギュレータ内蔵
  • 可変出力電圧
  • 1.5% の出力電圧精度
  • 電流モード制御
  • 広帯域エラー・アンプ
  • 電流センスと電流制限回路を内蔵
  • スロープ補償を内蔵
  • 最大デューティ・サイクル制限が85%
  • 単一抵抗によるオシレータ設定
  • オシレータの外部同期機能
  • イネーブル/ アンダーボルテージ・ロックアウト(UVLO)・ピン
  • サーマル・シャットダウン

LM5001 高耐圧スイッチ・モード・レギュレータは外付け部品をほとんど使用しないで、効率的な高耐圧ブースト、フライバック、 SEPIC、フォワード・ コンバータを実現するために必要なすべての機能を備えています。使い勝手の良いこのレギュレータはピーク 電流限界値1A、耐圧75V のN チャネルMOSFETを内蔵しています。電流モード制御が本質的に備える特性によって、ループ 補償と入力電圧フィードフォワードが容易で、入力トランジェント除去性能が優れています。スイッチング周波数は1 個の抵抗によっ て設定され、最高1.5MHz までの範囲で設定可能です。オシレータは外部クロックに同期させることも可能です。そのほか、電 流制限、サーマル・シャットダウン、アンダーボルテージ・ロックアウト、外部シャットダウン機能などの保護機能を備えています。こ のデバイスは、SO-8とLLP-8 パッケージで提供されます。

LM5001 高耐圧スイッチ・モード・レギュレータは外付け部品をほとんど使用しないで、効率的な高耐圧ブースト、フライバック、 SEPIC、フォワード・ コンバータを実現するために必要なすべての機能を備えています。使い勝手の良いこのレギュレータはピーク 電流限界値1A、耐圧75V のN チャネルMOSFETを内蔵しています。電流モード制御が本質的に備える特性によって、ループ 補償と入力電圧フィードフォワードが容易で、入力トランジェント除去性能が優れています。スイッチング周波数は1 個の抵抗によっ て設定され、最高1.5MHz までの範囲で設定可能です。オシレータは外部クロックに同期させることも可能です。そのほか、電 流制限、サーマル・シャットダウン、アンダーボルテージ・ロックアウト、外部シャットダウン機能などの保護機能を備えています。こ のデバイスは、SO-8とLLP-8 パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5001 高耐圧スイッチ・モード・レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2009年 3月 9日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 What is behind isolated DC/DC converter voltage regulation? PDF | HTML 2015年 8月 31日
ホワイト・ペーパー How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs 2014年 7月 29日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
ユーザー・ガイド Low Noise Split Rail Non-Isolated Boost + - 12V Power Supply User Guide 2012年 1月 27日
ユーザー・ガイド Small Split Rail Isolated + - 5V Power Supply Generator User Guide 2012年 1月 27日
ユーザー・ガイド ± 5V Isolated, Low Noise Split Rail Generator (0.25A, 2.5W total) User Guide 2012年 1月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5001BSTEVAL — LM5001BSTEVAL - 高電圧スイッチ・モード・レギュレータ

The LM5001 boost evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the boost topology to evaluate the LM5001 high voltage switch mode regulator. The performance of the evaluation board is as follows:

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5001ISOEVAL — 高電圧スイッチ・モード・レギュレータ

LM5001 High Voltage Switch Mode Regulator

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5001NISOEVAL — LM5001 非絶縁フライバック 評価ボード

The LM5001 non-isolated flyback evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional non-isolated flyback power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM5001 switching regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with 1A current capability. (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5001 PSpice Transient Model

SNVM540.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5001 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM550.TSC (1083 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5001 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM551.ZIP (18 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5001 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM921.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01498 — 広い入力電圧範囲の 4W PLC 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、非絶縁PLC電源で最小と最大の入力電圧の中間となる安定した出力電圧を生成する、別の方法を紹介します。一般に使用されるのは昇降圧トポロジですが、カップリングされたインダクタのシングルエンド1次インダクタンス コンバータ(一般にSEPICと呼ばれます)は、はるかに効果的で、コストを削減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、保護および測定範囲(IEC 61850-9-2のサンプリング要件を含む)をカバーした広い入力範囲にわたって、高精度の16ビットSAR ADCを使用したAC電圧および電流入力の正確な測定を実現しながら、システム設計を簡素化して、トリップタイム性能および信頼性を高めるものです。アナログ入力モジュール(AIM)は、電源を内蔵したデジタル アイソレータを使用して、ホスト プロセッサから絶縁されます。限定された機能と低コストの設計手法で、TI 製品を 3 点だけ使用して AC AIM を設計し、システム コストとボード サイズを削減できます。アラーム機能により、サンプル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30373 — 低ノイズ アプリケーション向け小型負バイアス電源のリファレンス デザイン

この回路のリファレンス デザインは、Cuk トポロジで実現されています。出力電圧は、 -12V / -15V です。200mA の出力電流は、10V~60V の入力電圧範囲にわたって可能 です (6V 140mA という低い入力電圧を使用する場合も出力電流が可能です)。  回路の完全なスイッチング動作により、放射エミッションを最小化します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00500 — PLC モジュール用静電容量ベース バックアップ電源のリファレンス デザイン

TIDA-00500 は、停電が発生した後、短時間、負荷に電力を供給するためのリファレンス デザインです。従来は、プログラマブル ロジック コントローラとともに、再充電型バッテリによる代替電源が使用されていました。このバッテリ電源には、複雑な充電回路構成、長い充電時間、定期的なメンテナンス、環境への影響といった欠点があることが多いです。停電が発生した後でも短時間、PLC を機能させる必要がある場合に、コンデンサ ベースのバックアップの方が標準的なバッテリ ベース ソリューションに比べ電力密度が高いことから、簡潔で、より効果的なアプローチを提供します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (NGT) 8 Ultra Librarian