PMP30631
高効率、70W AC/DC アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
PMP30631
概要
このリファレンス デザインは、UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用し、90Vac ~ 264Vac の入力電圧範囲全体を受け入れ、3.5A を供給できる 20V の絶縁型出力を生成します。また、このデザインは、2 次側で UCC24612 同期整流器コントローラも使用しています。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、広い動作範囲全体で高効率を確保しています。
特長
- ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、高効率を実現 (93% のピーク値)
- アダプティブ昇圧モード機能により、軽負荷時も高効率を維持
- ドレイン - ソース間電圧センシングを使用する同期整流器
| 出力電圧オプション | PMP30631.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 20 |
| Iout(最大)(V) | 3.5 |
| 出力電力(W) | 70 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM215.PDF (36 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | High Efficiency, 70-W AC/DC Active Clamp Flyback Reference Design | 2019/09/26 |