ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28780

アクティブ

1MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features 1 MHz Switching Frequency, Input line monitor, Light load efficiency, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, Soft start, Zero voltage switching Duty cycle (max) (%) 99
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features 1 MHz Switching Frequency, Input line monitor, Light load efficiency, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, Soft start, Zero voltage switching Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 適応型制御による、プライマリFETの完全および部分的なゼロ電圧スイッチング(ZVS)
  • 外部のSiまたはGaN FETのタイミングをプログラム可能
  • 最高1MHzの高いスイッチング周波数
  • プログラム可能な適応型バースト制御およびスタンバイ・モードにより、軽負荷時の高効率、低い出力リップル、可聴帯域ノイズの低減を実現
  • 直接ライン・センシングなしにブラウンアウトを検出
  • 正確にプログラム可能な過電力保護(OPP)によりピーク電力モードをサポート
  • フォルト保護機能: 過熱、出力過電圧、出力短絡、過電流、ピン・フォルト
  • オプトカプラ・ベースの帰還を持つ直接インターフェイスにより、出力電圧を動的にスケーリング可能
  • 内部的なソフトスタート
  • NTCサーミスタ・インターフェイスと外部イネーブル
  • 適応型制御による、プライマリFETの完全および部分的なゼロ電圧スイッチング(ZVS)
  • 外部のSiまたはGaN FETのタイミングをプログラム可能
  • 最高1MHzの高いスイッチング周波数
  • プログラム可能な適応型バースト制御およびスタンバイ・モードにより、軽負荷時の高効率、低い出力リップル、可聴帯域ノイズの低減を実現
  • 直接ライン・センシングなしにブラウンアウトを検出
  • 正確にプログラム可能な過電力保護(OPP)によりピーク電力モードをサポート
  • フォルト保護機能: 過熱、出力過電圧、出力短絡、過電流、ピン・フォルト
  • オプトカプラ・ベースの帰還を持つ直接インターフェイスにより、出力電圧を動的にスケーリング可能
  • 内部的なソフトスタート
  • NTCサーミスタ・インターフェイスと外部イネーブル

UCC28780は高周波数のアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラで、DoE Level VIやEU CoC V5 Tier-2などの厳格な効率性の国際規格に準拠する、高密度のAC/DC電源を可能にします。ユーザーが高度な制御規則をプログラム可能なため、シリコン(Si)および窒化ガリウム(GnN)の両方のパワーFETについて、性能を最適化できます。ロジック・レベルのゲート信号およびイネーブル出力により、ドライバとGaN FETを組み合わせたスイッチング・デバイスとの直接動作がさらに強化されます。

高度な自動チューニング技法、適応型デッドタイム最適化、可変スイッチング周波数制御規則により、広い動作範囲にわたってゼロ電圧スイッチング(ZVS)が達成されます。適応型マルチモード制御を使用して、入力と出力の条件に応じて動作を変更することにより、UCC28780は高い効率を実現し、同時に可聴帯域のノイズを低減できます。スイッチング周波数は最高1MHzまで変更でき、過電力保護を正確にプログラム可能なため、広いライン範囲にわたって熱設計用に一貫した電力が得られ、パッシブ部品のサイズをさらに削減でき、高い電力密度が可能になります。

UCC28780は、UCC24612などのVDSセンシング同期整流コントローラとともに動作し、非常に小型で高い変換効率の設計を実現できます。

UCC28780は高周波数のアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラで、DoE Level VIやEU CoC V5 Tier-2などの厳格な効率性の国際規格に準拠する、高密度のAC/DC電源を可能にします。ユーザーが高度な制御規則をプログラム可能なため、シリコン(Si)および窒化ガリウム(GnN)の両方のパワーFETについて、性能を最適化できます。ロジック・レベルのゲート信号およびイネーブル出力により、ドライバとGaN FETを組み合わせたスイッチング・デバイスとの直接動作がさらに強化されます。

高度な自動チューニング技法、適応型デッドタイム最適化、可変スイッチング周波数制御規則により、広い動作範囲にわたってゼロ電圧スイッチング(ZVS)が達成されます。適応型マルチモード制御を使用して、入力と出力の条件に応じて動作を変更することにより、UCC28780は高い効率を実現し、同時に可聴帯域のノイズを低減できます。スイッチング周波数は最高1MHzまで変更でき、過電力保護を正確にプログラム可能なため、広いライン範囲にわたって熱設計用に一貫した電力が得られ、パッシブ部品のサイズをさらに削減でき、高い電力密度が可能になります。

UCC28780は、UCC24612などのVDSセンシング同期整流コントローラとともに動作し、非常に小型で高い変換効率の設計を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 UCG28826 アクティブ GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W) Integrated GaN FET with quasi-resonant operation
比較対象デバイスと類似の機能
UCC28782 アクティブ アクティブ クランプ フライバック (ACF) とゼロ電圧スイッチング (ZVS) の各トポロジー向けの高密度フライバック コントローラ The UCC28782 is the enhanced version of the UCC28780

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28780 高周波数アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 6月 25日
技術記事 非散逸クランプでフライバック効率を改善する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 2日
技術記事 如何以非耗散箝位提升返馳效率 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技術記事 비방출 클램프로 플라이백 효율성을 개선하는 방법 PDF | HTML 2024年 3月 13日
Analog Design Journal Transformer structures that achieve low EMI with low- and high-side rectifiers 2020年 9月 22日
アプリケーション・ノート Zero-Voltage-Switching Flyback Using UCC28780 Controller and UCC5304 Isolated Sy 2020年 7月 30日
アプリケーション・ノート Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
アプリケーション・ノート Debugging UCC28780 ACF Converter Start-up Issues 2019年 7月 15日
技術記事 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019年 3月 5日
技術記事 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日
アプリケーション・ノート Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
技術記事 Measuring efficiency, the right way PDF | HTML 2018年 3月 12日
技術記事 Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 2018年 3月 1日
アプリケーション概要 Increasing Power Density With Active Clamp Flyback (UCC28780) 2018年 2月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28780EVM-002 — UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ クランプ フライバック 45W AC/DC の EVM

UCC28780EVM-002 は、GaN MOSFET パワー IC である NV6115 および NV6117 を使用し、公称 300kHz の高周波動作で UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを用いた 45W オフライン アダプタにおいて、高効率および高電力密度を実証します。 この評価基板は二次側に UCC24612 同期整流コントローラも使用しています。 出力は、入力電圧 90Vac ~ 264Vac の範囲にわたり、20Vdc (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC28780EVM-021 — UCC28780 45W アクティブ クランプ フライバック コンバータの EVM、UCC24612 および Si MOSFET 搭載

UCC28780EVM-021 は、ノート PC 充電や他のアプリケーション向けにオフライン アクティブ クランプ フライバック アダプタを評価するための 45W 評価基板です。この評価基板は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28780EVM-021 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を 20VDC に変換し、公称出力電流定格 2.25A と、過電力容量について 160ms (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28780 GaN SIMPLIS Model

SLUM626.ZIP (393 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC28780 Si SIMPLIS Model

SLUM643.ZIP (406 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC644 UCC28780 Mathcad Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLUC664 UCC28780 Excel Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01623 — 30W/in3(、効率 93.4%、100W AC/DC アダプタのリファレンス デザイン

このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 ベースのフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21479 — 高電力密度の 5 ~ 20V AC/DC アダプタ向け、Si FET を使用した 65W アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用して、調整可能な出力電圧である20V/15V/9V/5V を生成します。最大電力定格は 20V 出力時 65W、他のすべての出力電圧設定で最大 3A です。この設計はシリコン FET を使用して、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) とリーケージ エネルギーを再活用することで、93% を上回るピーク効率を達成します。  高効率により、小型フォーム ファクタと高い電力密度を実現しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010047 — Si MOSFET 搭載、22W/立方インチ、ピーク効率 93.1%、100W USB PD 3.0 対応 AC/DC アダプタのリファレンス デザイン

このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 デバイスをベースとするフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁型 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックとで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30720 — 高効率、ウルトラワイド入力範囲(20 VDC~375 VDC)絶縁型電源リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCC28C42 昇圧コントローラと UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用し、20V ~ 375V の非常に広い入力電圧範囲を受け入れ、24V の絶縁型出力で 3.5A を生成します。また、このデザインは 2 次側で UCC24612 同期整流器コントローラも使用しています。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、広い動作範囲全体で高効率を確保しています。                                                                                  
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30631 — 高効率、70W AC/DC アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用し、90Vac ~ 264Vac の入力電圧範囲全体を受け入れ、3.5A を供給できる 20V の絶縁型出力を生成します。また、このデザインは、2 次側で UCC24612 同期整流器コントローラも使用しています。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、広い動作範囲全体で高効率を確保しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40328 — SJ FET を採用した、高効率で電力密度の高いアクティブ クランプ フライバック アダプタのリファレンス デザイン

PMP40328 は、高周波および高密度アダプタ アプリケーション向けの最大 9V 5A リファレンス デザインです。このソリューションは、高効率アクティブ クランプ フライバック コントローラ UCC28780 と二次整流器コントローラ UCC24612-2 を実装しています。効率は全負荷時に約 90% になります。統合された入力 UVLO、および出力 OVP、OCP、SCP により、電力システムの信頼性が向上します。このデザインはコンパクトなフォームファクタで実現されています (52mm X 31mm X 31mm).
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian