PMP30670

車載対応、広い入力電圧範囲 (VIN)、デジタル コックピット処理装置向けフロント エンドのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、車載デジタル コックピット アプリケーション向けのパワー ツリーを提示します。LM74700-Q1 は、損失の小さい逆極性保護機能を実現しており、その後段に入力フィルタを配置します。LM5143-Q1 デュアル同期整流降圧コンバータは 3.3V レールを供給します。このレールはプロセッサ モジュール向けであり、最大 15A をサポートできます。ほかに、KL30 からの供給により、3A を出力する 5V レールも実装しています。TPS62810-Q1 同期整流降圧コンバータは、5V 出力から、1.1V/3A のレールを供給します。LM63635-Q1 同期整流降圧コンバータの KL30 からの供給で動作する、もう 1 つの独立した 3.3V レールも存在しています。

特長
  • 入力逆極性保護の目的で、損失の小さいスマート ダイオード コントローラを採用
  • 降圧コンバータの反射リップルを最小化する目的で入力フィルタを搭載
  • スペース制約が厳しいアプリケーション向けに、すべてのレールで高効率を達成
  • オンボード負荷を使用する 3.3V/15A レールで非常に良好な負荷過渡特性を実現
  • LM5143-Q1 と LM63635-Q1 の低静止電流 (IQ) 特性により、小さいシステム スタンバイ消費電力を実現
出力電圧オプション PMP30670.1 PMP30670.2 PMP30670.3 PMP30670.4
Vin(最小)(V) 6 6 6 4.5
Vin(最大)(V) 36 36 36 5.5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 3.3 1.1
Iout(最大)(V) 3 15 3 3
出力電力(W) 15 49.5 9.9 3.3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT122.PDF (4415 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM094.PDF (309 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM093.PDF (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM096.ZIP (1797 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFK5.ZIP (327 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM095.PDF (1315 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM092.PDF (359 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62810M2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62810-Q1車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5143-Q13.5V ~ 65V、低静止電流(Iq)、デュアル、2 相、同期整流 降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM63635-Q1車載、スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive Wide VIN Front-End Ref Design for Digital Cockpit Processing Units 2019/07/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。