ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM63635-Q1

アクティブ

車載、スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.25 Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.25 Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載用システムの要件をサポート
    • 入力電圧範囲:3.5V~36V
    • 短い最小オン時間:50ns
    • 優れた電磁干渉 (EMI) 性能
    • 疑似ランダム拡散スペクトラム
    • CISPR 25 と互換
    • 低い動作時静止電流:23µA
    • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • 多様な設計に対応する柔軟性
    • ピンで選択可能な VOUT:3.3V、5V、可変 (1V~20V)
    • 出力電流:3.25A
    • ピンで選択可能な周波数:400kHz、2.1MHz、可変 (250kHz~2200kHz)
    • FPWM、自動、同期モードをピンで選択可能
    • 次の製品とピン互換:LM63610-Q1LM63615-Q1LM63625-Q1
    • TSSOP:高放熱パッケージ
  • 小型デザイン サイズ
    • 最小 14mm × 14mm の WSON パッケージで 3.25A、2.2MHz
    • 高集積設計
    • 少ない部品点数
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載用システムの要件をサポート
    • 入力電圧範囲:3.5V~36V
    • 短い最小オン時間:50ns
    • 優れた電磁干渉 (EMI) 性能
    • 疑似ランダム拡散スペクトラム
    • CISPR 25 と互換
    • 低い動作時静止電流:23µA
    • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • 多様な設計に対応する柔軟性
    • ピンで選択可能な VOUT:3.3V、5V、可変 (1V~20V)
    • 出力電流:3.25A
    • ピンで選択可能な周波数:400kHz、2.1MHz、可変 (250kHz~2200kHz)
    • FPWM、自動、同期モードをピンで選択可能
    • 次の製品とピン互換:LM63610-Q1LM63615-Q1LM63625-Q1
    • TSSOP:高放熱パッケージ
  • 小型デザイン サイズ
    • 最小 14mm × 14mm の WSON パッケージで 3.25A、2.2MHz
    • 高集積設計
    • 少ない部品点数

LM63635-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM63635-Q1 は、WSON パッケージでは最大 36V、HTSSOP パッケージでは 32V の入力から、最大 3.25A の負荷電流を駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM63635-Q1 は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン パワー パッケージと WSON 12 ピンのパワー パッケージで供給されます。

LM63635-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM63635-Q1 は、WSON パッケージでは最大 36V、HTSSOP パッケージでは 32V の入力から、最大 3.25A の負荷電流を駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM63635-Q1 は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン パワー パッケージと WSON 12 ピンのパワー パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM63635-Q1 3.5V ~ 36V、 3.25A、 車載用降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート Precautions for LM636XX-Q1: Regarding a Failure Analysis in PFM Mode PDF | HTML 2026年 1月 23日
機能安全情報 LM636x5C-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2025年 6月 19日
機能安全情報 LM63635-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 18日
ホワイト・ペーパー Demystifying Input Supply Current in DC/DC Regulators:From Shutdown to Full Load (Rev. A) 2023年 6月 6日
アプリケーション・ノート Design Consideration on Boot Resistor in Buck Converter PDF | HTML 2023年 5月 15日
アプリケーション・ノート Inverting Buck-Boost Application for the LM63615-Q1 PDF | HTML 2023年 3月 12日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート 車載対応 DC/DC コンバータ向け、PCB 熱設計のヒント PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 1日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
証明書 LM63635QDRREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 15日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板

AWR2544LOPEVM は、AWR254x ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。この評価基板 (EVM) キットには、オンチップの ARM Cortex-R5F コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 1.5) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

AWR2944評価モジュール(EVM)は、AWR2944 mmWaveシステムオンチップ(SoC)レーダーセンサーを評価するための使いやすいプラットフォームです。これは、DCA1000EVM(別売)に直接接続できます。

AWR2944EVMキットには、オンチップのC66xデジタルシグナルプロセッサ(DSP)、Arm® Cortex®-R5Fコントローラ、ハードウェアアクセラレータ(HWA 2.0)のソフトウェア開発を開始するために必要なすべてが含まれています。

また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWR2944PEVM — AWR2944PEVM:AWR2944P レーダー センサの評価基板

AWR2944PEVM は、AWR2944P ミリ波センシング デバイ用の評価ボードであり、DCA1000 EVM と直接接続することができます。この評価基板 (EVM) キットには、オンチップの C66x DSP、ARM® Cortex®-R5F コントローラおよびハードウェア アクセラレータ (HWA 2.1) 向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属されています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM63625EVM — 3.5V ~ 36V 入力、2.5A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LM63625 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM63625 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM63635DNEVM — LM63635DN スペクトラム拡機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータの評価基板

LM63635DNEVM 評価基板 (EVM) は、降圧レギュレータである LM636x5CAQDRRQ1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM636x5CAQDRRQ1 は使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリに属しており、3.5V ~ 36V の入力電圧を受け入れ、最大 3.5A の負荷電流を供給できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM63635EVM — 3.5A、同期整流降圧コンバータの評価基板

LM63635 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM63635 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM63635QDRREVM — スペクトラム拡機能搭載、3.5V~36V、3.25 A 降圧コンバータの評価モジュール

LM63635QDRREVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM63635-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM63635 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMD19A.ZIP (308 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC239 LM636x3Q Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP30930 — EMI 最適化済み、降圧のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低 EMI を重視して最適化済みの 3 枚の分離可能なボードで構成されています。

これら 3 枚のボードには以下のラベルが付いています

  • PMP30930 Part A (PW パッケージ封止の LM63635-Q1 を使用)
  • PMP30930 Part B (DR パッケージ封止の LM63635-Q1 を使用)
  • PMP30930 Part C (LM61460-Q1 を使用)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21939 — 車載テレマティクス制御ユニット向けの 4 出力同期降圧リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM63635-Q1 同期整流降圧コンバータを使用して、3.3V または 5V どちらかのレールを出力します。このバス コンバータは 2.1MHz の周波数でスイッチング動作し、複数の負荷コンバータ TPS62810-Q1 は 2.2MHz の周波数でスイッチング動作します。このシステムは、テレマティクス制御ユニットの電源向けです。構成が容易な複数のジャンパを採用しており、バス コンバータ、複数の負荷コンバータ、各出力で最大 3A の負荷に対応できる複数のロード スイッチの有効化と無効化を実施できます。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30670 — 車載対応、広い入力電圧範囲 (VIN)、デジタル コックピット処理装置向けフロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載デジタル コックピット アプリケーション向けのパワー ツリーを提示します。LM74700-Q1 は、損失の小さい逆極性保護機能を実現しており、その後段に入力フィルタを配置します。LM5143-Q1 デュアル同期整流降圧コンバータは 3.3V レールを供給します。このレールはプロセッサ モジュール向けであり、最大 15A をサポートできます。ほかに、KL30 からの供給により、3A を出力する 5V レールも実装しています。TPS62810-Q1 同期整流降圧コンバータは、5V 出力から、1.1V/3A のレールを供給します。LM63635-Q1 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian