PMP30805

小型車載 SEPIC リファレンス デザイン

概要

この超小型車載 SEPIC のリファレンス デザインは、6W 補助電源を搭載しており、12V バイアス レール向けの設計を採用しています。広い入力範囲を受け入れ、最小 4.5V のクランキングと、最大 40V のサージに対処します。2MHz のスイッチング周波数を採用しているので、デュアル インダクタはかなり小型であり、その結果、優れたダイナミック特性を達成します。LM5155x-Q1 コントローラはコスト効率が優れており、ハウスキーピング電流を最小化しています。オプションの入力フィルタは反射されたリップルを減衰させます。また、SEPIC トポロジーは連続入力電流を受け入れ、EMI の優れた挙動に貢献します。

特長
  • このコンバータは、入力電圧の昇圧と降圧の両方に対応可能
  • 自動車のクランキングに対応できるように、最小 4.5V で動作
  • 2 層プリント基板と素子の片面実装アセンブリにより、優れたコスト効率
  • トランジスタと同等のフットプリントで 2 個の異なるパッケージを実装でき、トランジスタの選定時にフレキシビリティが向上
出力電圧オプション PMP30805.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) .5
出力電力(W) 6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT160.PDF (2287 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM456.PDF (120 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM455.PDF (174 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM458.ZIP (515 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS0.ZIP (47 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM457.PDF (444 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM454.PDF (166 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51561スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM51551ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5155-Q1AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5156デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5156-Q1デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM51561-Q1スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM51552.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM51551-Q1ヒカップ モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Tiny Automotive SEPIC Reference Design 2020/02/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。