ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC controllers

LM51551

アクティブ

ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00045 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00045 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • バッテリ・アプリケーションに適した広い入力動作範囲
    • 動作電圧範囲:3.5V~45V
    • BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
    • BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 50V の入力過渡保護
  • バッテリ消費の最小化
    • 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
    • 低い動作電流 (I Q ≤ 480µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大スイッチング周波数:2.2MHz
    • 12 ピンの WSON パッケージ (3mm × 2mm)
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
    • クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
  • 高い効率と低消費電力
    • 100mV ±7% の低い電流制限スレッショルド
    • 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
    • 外部 VCC 電源に対応
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • 選択可能なクロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
    • (オプション) ヒカップ・モード短絡保護 (「デバイス比較表」を参照)
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 追加スロープ補償をプログラム可能
  • 可変ソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5155x を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • バッテリ・アプリケーションに適した広い入力動作範囲
    • 動作電圧範囲:3.5V~45V
    • BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
    • BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 50V の入力過渡保護
  • バッテリ消費の最小化
    • 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
    • 低い動作電流 (I Q ≤ 480µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大スイッチング周波数:2.2MHz
    • 12 ピンの WSON パッケージ (3mm × 2mm)
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
    • クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
  • 高い効率と低消費電力
    • 100mV ±7% の低い電流制限スレッショルド
    • 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
    • 外部 VCC 電源に対応
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • 選択可能なクロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
    • (オプション) ヒカップ・モード短絡保護 (「デバイス比較表」を参照)
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 追加スロープ補償をプログラム可能
  • 可変ソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5155x を使用するカスタム設計を作成

LM5155x (LM5155 と LM51551) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。

LM5155x は、BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。

LM5155x (LM5155 と LM51551) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。

LM5155x は、BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5155 アクティブ 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ This product does not include hiccup protection mode.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM51561H アクティブ スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ Includes a higher operating input voltage up to 60 V with spread spectrum and an HTSSOP package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5155x2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期整流、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 11日
技術記事 SEPIC の絶縁 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 5日
技術記事 昇圧コンバータの昇圧比の向上 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 5日
技術記事 SEPIC 절연 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 부스트 컨버터로 더 많은 부스트 얻기 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 讓升壓轉換器發揮更大效用 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技術記事 隔離 SEPIC PDF | HTML 2024年 3月 20日
その他の技術資料 LM5155x 2.2MHz 넓은 입력 비동기식 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러 (Rev. E) PDF | HTML 2023年 10月 9日
アプリケーション・ノート How to Implement the Soft Start in a Flyback PDF | HTML 2023年 7月 10日
アプリケーション・ノート How to Design an Isolated Flyback Using LM5155... (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 6日
アプリケーション・ノート LM5155 を使用して絶縁型フライバックを設計する方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 6日
アプリケーション・ノート Programmable ±HV Power Supply With Low Static Power Consumption for Smart Probe PDF | HTML 2022年 9月 19日
機能安全情報 LM5155x FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 2月 4日
アプリケーション・ノート How to Design a Boost Converter Using LM5155 2018年 12月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5155EVM-BST — LM5155 昇圧コントローラの評価基板

LM5155EVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期整流昇圧コントローラである LM5155 の機能と性能を提示します。標準構成は、6V ~ 18V の入力範囲に対応し、440kHz のスイッチング周波数で動作して、24V のレギュレーション済み出力で 2A を供給する設計を採用しています。

この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。搭載している機能は、外部クロックとの同期、プログラマブルなスロープ補償、調整可能なソフト (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5155EVM-FLY — LM5155 フライバック コントローラの評価基板

LM5155EVM-FLY 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期フライバック コントローラである LM5155 の機能と性能を提示します。標準構成は、18V ~ 36V の入力範囲に対応し、250kHz のスイッチング周波数で動作して、5V のレギュレーション済み出力で 4A を供給する設計を採用しています。この評価基板は、構成を容易に実施できることを重視して設計してあるので、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 評価基板

LM5155EVM-SEPIC 評価基板は、広入力非同期SEPICコントローラとしてのLM5155の機能と性能を実証します。標準構成は、3V ~ 42V の入力範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で最大 2A を供給する設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. F)

SNVMBL2F.ZIP (204 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. H)

SNVMBL2H.ZIP (206 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 TINA-TI STARTUP REFERENCE DESIGN

SNVMBV8.TSC (1162 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL

SNVMBV7.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted LM5155-Q1 PSpice Average Model (Rev. B)

SNVMBY3B.ZIP (81 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC224 LM5155/56 Boost Controller Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVC240 LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVR481 LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP22800 — 24V、1.2A、DC/DC フライバックのリファンレス デザイン

このリファレンス デザインは、LM51551 を 2 次側安定化 (SSR) フライバック コントローラとして使用しています。このデザインは、8 ~ 28.8V の入力を 24V の出力に変換し、最大電力は 28.8W です。起動時は最小 15.5V の入力で動作を開始し、その後は最小 8V の入力で動作することができます。このデザインは、24V 入力、5V 出力の降圧を行う同期整流降圧コンバータである LMR33620 も搭載しています。このデザインには、入力保護デバイスとして、TPS26631 eFuse または LM74700 理想ダイオード (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22764 — 絶縁型フライバック コンバータ (24V~56V/1.25A) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインはダイオード整流のフライバック コンバータを活用し、24V 入力から絶縁型の 56V/1.25A 出力を供給します。LM51551 PWM コントローラは、フライバック コンバータを制御するほか、ヒカップ モード対応の短絡保護機能を搭載しています。このリファレンス デザインは、PoE (Power Over Ethernet) 給電側機器 (PSE) の電源など、安定した 56V 出力が求められる場合に理想的です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30805 — 小型車載 SEPIC リファレンス デザイン

この超小型車載 SEPIC のリファレンス デザインは、6W 補助電源を搭載しており、12V バイアス レール向けの設計を採用しています。広い入力範囲を受け入れ、最小 4.5V のクランキングと、最大 40V のサージに対処します。2MHz のスイッチング周波数を採用しているので、デュアル インダクタはかなり小型であり、その結果、優れたダイナミック特性を達成します。LM5155x-Q1 コントローラはコスト効率が優れており、ハウスキーピング電流を最小化しています。オプションの入力フィルタは反射されたリップルを減衰させます。また、SEPIC トポロジーは連続入力電流を受け入れ、EMI (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ