PMP30825
150VDC ~ 430VDC 入力、マルチ出力バレースイッチング フライバックのリファレンス デザイン
PMP30825
概要
この 10W 非絶縁型フライバックのリファレンス デザインは、UCC28742 コントローラを使用して 4 つの出力 (5V で 150mA、12V で 690mA、15V で 80mA、18V で 20mA) を生成します。このコントローラは、定電圧 (CV) と定電流 (CC) のレギュレーションを実施します。1 個のフォトカプラ フィードバック回路の代わりに複数のトランジスタを使用し、全体の BOM (部品表) コストを削減しています。
特長
- 150VDC ~ 430VDC 入力から 4 つの出力への変換
- 保護機能:過電圧、ライン低電圧、過電流、短絡
- スイッチング損失を低減するための共振バレー スイッチング
- テスト済みのデザインであり、設計ファイルとテスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP30825.1 | PMP30825.2 | PMP30825.3 | PMP30825.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 150 | 150 | 150 | 11 |
| Vin(最大)(V) | 430 | 430 | 430 | 13 |
| Vout (Nom) (V) | 18 | 15 | 12 | 5 |
| Iout(最大)(V) | .02 | .08 | .69 | .15 |
| 出力電力(W) | .36 | 1.2 | 8.28 | .75 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM570.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 150-VDC - 430-VDC Input, Multiple-Output Valley-Switching Flyback Reference... | 2020/04/24 |