ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28742

アクティブ

出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Current limiting, DCM, Light load efficiency, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Quasi-Resonant, Secondary-side regulated, Soft start, USB C/PD compatible, Valley switching Duty cycle (max) (%) 99
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Current limiting, DCM, Light load efficiency, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Quasi-Resonant, Secondary-side regulated, Soft start, USB C/PD compatible, Valley switching Duty cycle (max) (%) 99
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • オプトカプラ帰還により最高1%のレギュレーションを実現
  • 正確な電流制限と、過負荷タイムアウト保護および遅延ヒカップ応答
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
  • 最高80kHzのスイッチング周波数
  • EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
  • クランプされたMOSFETゲート駆動出力
  • 非常に低いスタートアップ電流および大きなVDDヒステリシス
    • 値の大きいスタートアップ抵抗
    • 低いバイアス容量
  • フォルト保護
    • 入力LOWライン
    • 出力過電圧
    • 過電流
    • 短絡
  • SOT23-6パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、UCC28742を使用するカスタム設計を作成
  • オプトカプラ帰還により最高1%のレギュレーションを実現
  • 正確な電流制限と、過負荷タイムアウト保護および遅延ヒカップ応答
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
  • 最高80kHzのスイッチング周波数
  • EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
  • クランプされたMOSFETゲート駆動出力
  • 非常に低いスタートアップ電流および大きなVDDヒステリシス
    • 値の大きいスタートアップ抵抗
    • 低いバイアス容量
  • フォルト保護
    • 入力LOWライン
    • 出力過電圧
    • 過電流
    • 短絡
  • SOT23-6パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、UCC28742を使用するカスタム設計を作成

UCC28742オフライン・フライバック・コントローラは、高効率AC/DC電源用の高度に統合された6ピンの2次側レギュレーションPWMコントローラです。このデバイスは絶縁フライバック電源コントローラであり、オプトカプラを使用して定電圧(CV)を供給し、大きな負荷のステップに対する過渡応答を改善しています。このデバイスは、オプトカプラによる帰還と補助フライバック巻線からの情報を処理し、出力電圧および電流を高性能で制御します。

UCC28742は高度な制御アルゴリズムを採用し、高い動作効率と性能を実現しています。駆動出力は、MOSFET電力スイッチに接続されます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

コントローラの最大スイッチング周波数は80kHzで、変圧器内でピーク1次側電流の制御が常に維持されます。最小スイッチング周波数は200Hzで、無負荷時の入力電力が低く抑えられています。

UCC28742オフライン・フライバック・コントローラは、高効率AC/DC電源用の高度に統合された6ピンの2次側レギュレーションPWMコントローラです。このデバイスは絶縁フライバック電源コントローラであり、オプトカプラを使用して定電圧(CV)を供給し、大きな負荷のステップに対する過渡応答を改善しています。このデバイスは、オプトカプラによる帰還と補助フライバック巻線からの情報を処理し、出力電圧および電流を高性能で制御します。

UCC28742は高度な制御アルゴリズムを採用し、高い動作効率と性能を実現しています。駆動出力は、MOSFET電力スイッチに接続されます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

コントローラの最大スイッチング周波数は80kHzで、変圧器内でピーク1次側電流の制御が常に維持されます。最小スイッチング周波数は200Hzで、無負荷時の入力電力が低く抑えられています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28750 アクティブ オフライン アプリケーション向け、2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、電流モード フライバック コントローラ Same functionality with different pin-out to the compared device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28742 オプトカプラ帰還付き高効率フライバック・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 25日
技術記事 フライバック コンバータのスナバ処理 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 4日
技術記事 単一コンデンサの追加によるデュアル出力フライバック電源のクロ ス レギュレーションの改善 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
技術記事 단일 커패시터를 추가하여 듀얼 출력 플라이백 전원 공급 장치의 교차 조정 개선 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 플라이백 컨버터 스너빙 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 新增單一電容器以增進雙輸出返馳電源供應器的交互穩壓 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技術記事 緩衝返馳式轉換器 PDF | HTML 2024年 3月 20日
アプリケーション概要 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
アプリケーション・ノート Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
その他の技術資料 PCB layout guidelines to optimize power supply performance 2021年 3月 23日
アプリケーション・ノート Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
技術記事 Choosing the right flyback controller for your design PDF | HTML 2018年 8月 24日
アプリケーション・ノート Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W AC/DC コンバータの評価基板

UCC28742EVM-001 は、USB アプリケーション向けオフライン アダプタを評価するための 10W 評価基板です。この評価基板 (EVM) は、CoC tier 2 や DoE Level 6 の効率とスタンバイ消費電力に関する要件を満たしています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28742EVM-001 は、USB アダプタ アプリケーション向けに 2.1A の電流制限を設定し、85VRMS ~ 265VRMS の入力電圧を最小 5VDC に変換します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28742 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUJ001A.ZIP (840 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC652 UCC28742 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、UCC28742 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian