PMP30826

アクティブ セル バランシング搭載、オフライン スーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を供給します。商用電源の電圧 (96VAC ~ 272VAC) からの直接的な電力供給で、スーパーキャパシタの充電を管理します。UCC28740 は、定電圧 (CV) と定電流 (CC) の出力レギュレーションを実現します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧により、バックアップに使用できるエネルギーが決まります。

特長
  • 電気二重層コンデンサのチャージャ
  • 保護機能:過電圧、ライン低電圧、過電流、短絡
  • アクティブ セル バランシング
  • 設計ファイルとテスト レポート付き、テスト済みのデザイン
出力電圧オプション PMP30826.1
Vin(最小)(V) 96
Vin(最大)(V) 272
Vout (Nom) (V) 4
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT170.PDF (3128 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM524.PDF (139 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM523.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM526.ZIP (1784 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFT3.ZIP (966 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM525.PDF (168 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM522.PDF (234 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM276550kHz のスイッチト キャパシタ電圧増倍機能

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Offline Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design 2020/03/27
その他の技術資料 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021/12/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。