PMP31182
4 種類の異なるトポロジを使用する絶縁型バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP31182
概要
このリファレンス デザインは、PSR (1 次側安定化) フライバック、プッシュプル、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) 共振、絶縁型 DC/DC モジュールなど、多様なトポロジを使用する 4 種類の絶縁型バイアス電源設計を提示します。これらのトポロジには特定の利点がありますが、同時にトレードオフも存在します。4 種類のハードウェア設計を使用して、電気的パラメータをできるだけ類似した値に維持し、これらのトポロジを十分に比較しています。これらの設計の入出力電圧は 15V で、最大負荷電流は 100mA です。
特長
- PSR (1 次側安定化) フライバック、プッシュプル、絶縁型 DC/DC モジュール、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) 共振などのさまざまなトポロジを使用する絶縁型バイアス電源の設計
- 多様な絶縁型バイアス電源トポロジの十分な比較
- さまざまなトポロジに対応する回路設計で、類似の電気的パラメータを使用する比較分析
| 出力電圧オプション | PMP31182.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 |
| Vin(最大)(V) | 18 |
| Vout (Nom) (V) | 15 |
| Iout(最大)(V) | .1 |
| 出力電力(W) | 1.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT382.PDF (1694 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMCK7A.PDF (188 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDMCK8A.PDF (184 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDMCK9A.PDF (185 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDMCL0A.PDF (184 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14130-Q1 — 自動車用、1.5W、12Vin ~ 15Vin (入力電圧)、12Vout ~ 15Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
AC/DC converters
LM25180-Q1 — 車載対応、65V、1.5A のパワー MOSFET 内蔵、42VIN PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Isolated Bias Power Supply Reference Designs Using Four Different Topologies | PDF | HTML | 2024/02/12 |