ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14130-Q1

アクティブ

自動車用、1.5W、12Vin ~ 15Vin (入力電圧)、12Vout ~ 15Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール

製品詳細

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 8.5 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 10 Features 1.5W, Basic isolation, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 8.5 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 10 Features 1.5W, Basic isolation, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
SO-MOD (DWN) 36 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 絶縁変圧器付き、完全集積型、高密度、絶縁型 DC/DC モジュール
  • 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、GaN、SiC、Si MOSFET
  • 入力電圧範囲:10V~18V、絶対最大定格 32V
  • T A ≤ 105℃で 1.5W の出力電力
  • T A = 105℃で、10V < V VIN < 18V に対して 1.0W の出力電力
  • (抵抗を使用した) 可変シングルまたはデュアル出力電圧により、動作範囲の全体にわたって±1.3% 未満のレギュレーション精度を実現
  • スペクトラム拡散変調と内蔵変圧器により、低い電磁放射を実現
  • イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
  • CMTI > 150kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T J ≤ 150℃
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
  • 機能安全対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:5657VPK
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:3000V RMS (1 分間)
    • CQC GB4943.1 準拠の基本絶縁
  • 36 ピンのワイド SSOP パッケージ
  • 絶縁変圧器付き、完全集積型、高密度、絶縁型 DC/DC モジュール
  • 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、GaN、SiC、Si MOSFET
  • 入力電圧範囲:10V~18V、絶対最大定格 32V
  • T A ≤ 105℃で 1.5W の出力電力
  • T A = 105℃で、10V < V VIN < 18V に対して 1.0W の出力電力
  • (抵抗を使用した) 可変シングルまたはデュアル出力電圧により、動作範囲の全体にわたって±1.3% 未満のレギュレーション精度を実現
  • スペクトラム拡散変調と内蔵変圧器により、低い電磁放射を実現
  • イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
  • CMTI > 150kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T J ≤ 150℃
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
  • 機能安全対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:5657VPK
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:3000V RMS (1 分間)
    • CQC GB4943.1 準拠の基本絶縁
  • 36 ピンのワイド SSOP パッケージ

UCC14130-Q1 は、GaN、IGBT、SiC、または Si ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。 UCC14130-Q1 は、変圧器と DC/DC コントローラを独自のアーキテクチャで統合して非常に低い放射で高効率を実現しています。GaN および Si MOSFET の駆動用 12V レギュレーション済みの入力から絶縁型の 12V 出力、および 15V レギュレーション済みの入力から絶縁型の 15V または 18V 出力を供給して、SiC MOSFET または IGBT のドライバ回路にバイアスを供給できます。高精度により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上させます。

UCC14130-Q1 は、高効率で、最大 1.5 W (標準値) の絶縁出力電力を供給します。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護機能が内蔵されており、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイムアウト、可変絶縁正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。

UCC14130-Q1 は、GaN、IGBT、SiC、または Si ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。 UCC14130-Q1 は、変圧器と DC/DC コントローラを独自のアーキテクチャで統合して非常に低い放射で高効率を実現しています。GaN および Si MOSFET の駆動用 12V レギュレーション済みの入力から絶縁型の 12V 出力、および 15V レギュレーション済みの入力から絶縁型の 15V または 18V 出力を供給して、SiC MOSFET または IGBT のドライバ回路にバイアスを供給できます。高精度により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上させます。

UCC14130-Q1 は、高効率で、最大 1.5 W (標準値) の絶縁出力電力を供給します。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護機能が内蔵されており、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイムアウト、可変絶縁正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC14131-Q1 アクティブ 自動車用、1.5W、12V ~ 15V VIN、12V ~ 15V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Reinforced isolation version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC14141-Q1 アクティブ 自動車用、1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Supports higher output voltage
UCC14241-Q1 アクティブ 自動車用、2W、24V VIN、25V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Supports higher input and output voltage
比較対象デバイスと類似の機能
UCC25800-Q1 アクティブ 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ 9-V to 34-V converter offering lower isolation capacitance and lower EMI

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC14130-Q1 車載用 1.5W、12V VIN/ 12V VOUT、15V VIN/ 15V VOUT、高密度、3kVRMS超の絶縁型 DC/DC モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 9日
ホワイト・ペーパー EV トラクション インバータの設計の優先順位 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 2026年 2月 25日
証明書 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No. E181974 (Rev. A) 2025年 1月 7日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 9月 3日
証明書 UCC1xxx0-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435060 2024年 8月 16日
証明書 UCC1xxx0-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435060 2024年 8月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
機能安全情報 UCC1413x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2023年 8月 11日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance.. PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.. PDF | HTML 2022年 8月 17日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.... PDF | HTML 2022年 8月 17日
技術記事 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
技術記事 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
技術記事 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
アプリケーション・ノート UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers PDF | HTML 2022年 2月 12日
その他の技術資料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021年 12月 15日
技術記事 Driving next-generation EV systems with a distributed architecture PDF | HTML 2021年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC14131EVM-070 — UCC14131-Q1 ゲート ドライバのバイアス向け、1.5W デュアル出力、絶縁 DC-DC コンバータの評価基板

UCC14131-Q1 は、3.5mm の低背、かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、5kVRMS に対処でき、1.5W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータ モジュールです。UCC14131EVM-070 評価基板 (EVM) は、11.5 IN ~ 14 VIN で動作し、12V と 5V のデュアル正出力を供給する構成を採用しています。この評価基板 (EVM) は、産業用と車載の各高電圧インバータ、バッテリ管理システム (BMS)、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する GaN/Si/SiC/IGBT ゲート ドライバ IC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

UCC14131-Q1-CALC UCC14131-Q1 calculator tool

Calculator tool to generate BOM component values and help customer's applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010210 — GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) をベースとする 3 レベルの 3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) インバータ電力段を実装するための設計テンプレートを提示します。高速スイッチング パワー デバイスを使用すると、100kHz を上回る高周波数でパワー デバイスのスイッチングを実施できます。この場合、フィルタで使用する磁気素子のサイズを小型化し、電力段の電力密度を高めることができます。マルチレベル トポロジ採用により、600V 定格のパワー デバイスを、最大 1,000V というそれより高い DC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31182 — 4 種類の異なるトポロジを使用する絶縁型バイアス電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PSR (1 次側安定化) フライバック、プッシュプル、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) 共振、絶縁型 DC/DC モジュールなど、多様なトポロジを使用する 4 種類の絶縁型バイアス電源設計を提示します。これらのトポロジには特定の利点がありますが、同時にトレードオフも存在します。4 種類のハードウェア設計を使用して、電気的パラメータをできるだけ類似した値に維持し、これらのトポロジを十分に比較しています。これらの設計の入出力電圧は 15V で、最大負荷電流は 100mA です。 
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23223 — バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCC21732 ゲート ドライバと UCC14xxx シリーズのバイアス電源の組み合わせを提示します。このリファレンス デザインは、Wolfspeed 社の SiC (シリコン カーバイド) FET (電界効果トランジスタ) モジュールへの直接接続を含め、さまざまなパワー スイッチの駆動に使用できます。このリファレンス デザインは、ハイサイド ドライバとローサイド ドライバのどちらか一方として使用できるほか、静電容量性負荷に類似した負荷と組み合わせてテストすることもできます。

UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 (...)

試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWN) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ