PMP31306

Class H オーディオアプリケーション向け、GaN ベースの 2 相昇圧コンバータリファレンスデザイン

概要

このデザインは、GaN (窒化ガリウム) ハーフブリッジである LMG2100R026 を使用し、アナログ出力またはデジタル出力の電圧トラッキング機能を提供する、Class H オーディオアプリケーション向けの 2 相車載用昇圧コンバータです。出力電力は、入力電圧11V で1000W です (12V で 1250Wピーク)。コンバータの面積の大きさは 47mm × 48mm で、逆極性保護やバルク入力容量は含まれません。このデザインは、LM5125-Q1 をベースにしています。診断と制御用に I²C を追加したピン互換の LM51251-Q1 も、このデザインに使用できます。

特長
  • 非常に高い電力密度
  • GaN スイッチによる低スイッチング損失
  • デジタルおよびアナログ電圧トラッキング
  • I2C 制御付き (ICバリアントによる)
  • 高効率と高ピーク出力
出力電圧オプション PMP31306.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 40
Iout(最大)(V) 31.25
出力電力(W) 1250
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT402.PDF (1210 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDV4.PDF (462 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDV6.PDF (301 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDV5.ZIP (3180 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGV7.ZIP (364 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDV3.PDF (1831 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDV2.PDF (611 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74502-Q1車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート ドライブ強度 60μA、逆極性保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5125-Q1VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2100R026100V、2.6mΩ、ハーフブリッジ GaN (窒化ガリウム) 電力段

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5125A-Q1VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 GaN-Based Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class H Audio Applications PDF | HTML 2025/02/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。