ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

LM74502-Q1

アクティブ

車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート ドライブ強度 60μA、逆極性保護コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Reverse polarity protector Number of channels 1 Rating Automotive Features Enable, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.06 Iq (max) (mA) 0.11 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 60 IGate source (max) (µA) 77 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 100 Design support EVM Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Reverse polarity protector
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Reverse polarity protector Number of channels 1 Rating Automotive Features Enable, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.06 Iq (max) (mA) 0.11 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 60 IGate source (max) (µA) 77 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 100 Design support EVM Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Reverse polarity protector
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 入力逆電圧定格:–65V
  • 駆動用チャージ・ポンプを内蔵
    • 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET
    • 外部のハイサイド・スイッチ MOSFET

    • 外部の逆極性保護 MOSFET

  • ゲート駆動バリアント
    • LM74502-Q1:ピーク・ゲート駆動ソース容量:60µA

    • LM74502H-Q1:ピーク・ゲート駆動ソース容量:11mA

  • ピーク・ゲート・シンク電流容量:2A

  • シャットダウン時電流 (EN/UVLO = Low):1µA

  • 動作時静止電流 (標準値、EN/UVLO = High):45µA
  • 可変出力過電圧および低電圧保護

  • TVS ダイオードを追加することで車載用 ISO7637 パルス 1 過渡要件に適合
  • 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 入力逆電圧定格:–65V
  • 駆動用チャージ・ポンプを内蔵
    • 外部のバック・ツー・バック N チャネル MOSFET
    • 外部のハイサイド・スイッチ MOSFET

    • 外部の逆極性保護 MOSFET

  • ゲート駆動バリアント
    • LM74502-Q1:ピーク・ゲート駆動ソース容量:60µA

    • LM74502H-Q1:ピーク・ゲート駆動ソース容量:11mA

  • ピーク・ゲート・シンク電流容量:2A

  • シャットダウン時電流 (EN/UVLO = Low):1µA

  • 動作時静止電流 (標準値、EN/UVLO = High):45µA
  • 可変出力過電圧および低電圧保護

  • TVS ダイオードを追加することで車載用 ISO7637 パルス 1 過渡要件に適合
  • 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給

LM74502-Q1、LM74502H-Q1 は、外付けのバック・ツー・バック接続型 N チャネル MOSFET と組み合わせることで、低損失の逆極性保護および負荷切断ソリューションとして動作する車載用 AEC-Q100 認定済みコントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、その電圧から負荷を保護できます。LM74502-Q1、LM74502H-Q1 は逆電流ブロック機能を備えていないため、車載用車体制御モジュールのモーター負荷など、入力電源にエネルギーを戻す可能性がある負荷の入力逆極性保護に適しています。

LM74502-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET に対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。LM74502-Q1 は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンを LOW にすると、コントローラはオフになり、消費電流は約 1µA に低減されます。そのため、スリープ・モードでのシステム電流を低減できます。LM74502-Q1 はプログラム可能な過電圧および低電圧保護を搭載し、これらの故障が発生した場合、入力ソースから負荷を遮断します。

LM74502-Q1、LM74502H-Q1 は、外付けのバック・ツー・バック接続型 N チャネル MOSFET と組み合わせることで、低損失の逆極性保護および負荷切断ソリューションとして動作する車載用 AEC-Q100 認定済みコントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、その電圧から負荷を保護できます。LM74502-Q1、LM74502H-Q1 は逆電流ブロック機能を備えていないため、車載用車体制御モジュールのモーター負荷など、入力電源にエネルギーを戻す可能性がある負荷の入力逆極性保護に適しています。

LM74502-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET に対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。LM74502-Q1 は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンを LOW にすると、コントローラはオフになり、消費電流は約 1µA に低減されます。そのため、スリープ・モードでのシステム電流を低減できます。LM74502-Q1 はプログラム可能な過電圧および低電圧保護を搭載し、これらの故障が発生した場合、入力ソースから負荷を遮断します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM74502H-Q1 アクティブ 車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート ドライブ強度 11mA、逆極性保護コントローラ Reverse polarity protection (RPP) controller with 11-mA gate drive strength
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM74501-Q1 アクティブ 車載対応、VDS クランプ内蔵、3.2V ~ 65V、逆極性保護コントローラ TVS-less reverse polarity protection (RPP) controller with -18-V RPP threshold

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74502-Q1、LM74502H-Q1 過電圧保護機能付き車載用低 IQ 逆極性保護コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 17日
機能安全情報 LM74502-Q1, LM74502H-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 2月 21日
証明書 LM74502Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74502Q1EVM — LM74502-Q1 評価基板

TI の LM74502-Q1 評価基板である LM74502Q1EVM は、2 チャネルの評価基板であり、設計者はチャネル 1 の LM74502-Q1 とチャネル 2 の LM74502H-Q1 の動作と性能をそれぞれ評価できます。この評価基板では、LM74502-Q1 が外部のバックツーバック接続 N チャネル MOSFET を駆動し、過電圧および低電圧イベントが発生した場合に逆極性保護と負荷切断機能を実現する方法を示します。LM74502-Q1 は 60μA のゲート ドライブ強度を備えているため、固有の突入電流制御を必要とするアプリケーションでの使用に適しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP31306 — Class H オーディオアプリケーション向け、GaN ベースの 2 相昇圧コンバータリファレンスデザイン

このデザインは、GaN (窒化ガリウム) ハーフブリッジである LMG2100R026 を使用し、アナログ出力またはデジタル出力の電圧トラッキング機能を提供する、Class H オーディオアプリケーション向けの 2 相車載用昇圧コンバータです。出力電力は、入力電圧11V で1000W です (12V で 1250Wピーク)。コンバータの面積の大きさは 47mm × 48mm で、逆極性保護やバルク入力容量は含まれません。このデザインは、LM5125-Q1 をベースにしています。診断と制御用に I²C を追加したピン互換の LM51251-Q1 も、このデザインに使用できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian