PMP31349

GaN スイッチ搭載、30V ~ 60V 入力、240W 降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、公称 48V のバッテリ入力 (30V ~ 60V の範囲) から 12V の安定化出力を生成する電源です。この回路は、20A の連続出力電流に対応する設計です。LM5148-Q1 降圧コントローラは、ゲート ドライバを内蔵した LMG2100R044 ハーフブリッジ GaN 電力段に、スイッチング信号を供給します。

特長
  • 面積が 35mm × 37mm の小型回路
  • 上面ヒートシンクを搭載した GaN スイッチ
  • 48VIN 時に 96.4% のピーク効率
  • 電磁干渉 (EMI) に関するClSPR25 Class 3 向けの設計
  • 入力側 EMI フィルタ
出力電圧オプション PMP31349.1
Vin(最小)(V) 30
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 20
出力電力(W) 240
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT427A.PDF (2687 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDL4.PDF (245 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDL6.PDF (159 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDL5.ZIP (1726 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGT7.ZIP (154 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDL3.PDF (1192 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDL2.PDF (348 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2100R044ドライバと保護機能内蔵、100V、4.4mΩ、ハーフブリッジ GaN FET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5148-Q1自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 30V to 60V Input, 240W Buck Converter Reference Design with GaN Switches (Rev. A) PDF | HTML 2025/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。