ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM5148-Q1

アクティブ

自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.000009 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.000009 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGY) 19 15.75 mm² 4.5 x 3.5 VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°Cの動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • EMI 低減機能を内蔵
    • 低周波数帯域と高周波数帯域にわたり EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS)
    • CISPR 25 Class 5 要件、に合わせて最適化
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~80V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~55V)
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • シャットダウン モード電流:2.3µA
    • 無負荷スリープ電流:9.5µA
    • 3ms の内部ソフト スタート ランプ
    • 最大 2 フェーズまでスタック可能
    • 内部ブートストラップ ダイオード
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 内部ヒカップ モード過電流保護
    • ENABLE および PGOOD 機能
    • VCC、VDDA、ゲート ドライブの UVLO 保護
    • 内部または外部ループ補償
    • ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン保護
  • ウェッタブル フランク付き VQFN-24 パッケージ
  • 高電圧ピン間隔を拡大したVQFN-19パッケージ (図5-2)
  • WEBENCH Power Designer により LM5148-Q1、、、、を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°Cの動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • EMI 低減機能を内蔵
    • 低周波数帯域と高周波数帯域にわたり EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS)
    • CISPR 25 Class 5 要件、に合わせて最適化
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~80V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~55V)
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • シャットダウン モード電流:2.3µA
    • 無負荷スリープ電流:9.5µA
    • 3ms の内部ソフト スタート ランプ
    • 最大 2 フェーズまでスタック可能
    • 内部ブートストラップ ダイオード
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 内部ヒカップ モード過電流保護
    • ENABLE および PGOOD 機能
    • VCC、VDDA、ゲート ドライブの UVLO 保護
    • 内部または外部ループ補償
    • ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン保護
  • ウェッタブル フランク付き VQFN-24 パッケージ
  • 高電圧ピン間隔を拡大したVQFN-19パッケージ (図5-2)
  • WEBENCH Power Designer により LM5148-Q1、、、、を使用するカスタム設計を作成

LM5148-Q1は、大電流、単一出力アプリケーション用の 80V、超低静止電流 (IQ) の同期整流式降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン レギュレーションが非常に優れています。LM5148-Q1 は、大電流アプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なデュアル同相モード (並列出力) に設定できます。本機 は最低 3.5V の入力電圧、必要に応じてほぼ 100% のデューティ サイクルで動作できます。

LM5148-Q1 は、デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI 低減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM5148-Q1 の追加機能として、最大 150°Cの接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー グッド フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内蔵 3ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM5148-Q1 コントローラは、3.5mm × 5.5mm の 24ピン VQFN および 4.50mm × 3.5mm の 19 ピン VQFN の熱特性強化パッケージで提供され、製造時の光学検査を容易にするウェッタブル フランク ピンが付いています。高電圧用途で、低電圧ピンと高電圧ピンの間に追加のピン間隔を必要とする場合、1 本のピンを取り除くことで、ピン間隔を 0.6mm に増やしました。VIN から露出パッドまでの間隔を広げるために、露出パッドを 1.7mm × 2.3mm に減らしました。

LM5148-Q1は、大電流、単一出力アプリケーション用の 80V、超低静止電流 (IQ) の同期整流式降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン レギュレーションが非常に優れています。LM5148-Q1 は、大電流アプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なデュアル同相モード (並列出力) に設定できます。本機 は最低 3.5V の入力電圧、必要に応じてほぼ 100% のデューティ サイクルで動作できます。

LM5148-Q1 は、デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI 低減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM5148-Q1 の追加機能として、最大 150°Cの接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー グッド フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内蔵 3ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM5148-Q1 コントローラは、3.5mm × 5.5mm の 24ピン VQFN および 4.50mm × 3.5mm の 19 ピン VQFN の熱特性強化パッケージで提供され、製造時の光学検査を容易にするウェッタブル フランク ピンが付いています。高電圧用途で、低電圧ピンと高電圧ピンの間に追加のピン間隔を必要とする場合、1 本のピンを取り除くことで、ピン間隔を 0.6mm に増やしました。VIN から露出パッドまでの間隔を広げるために、露出パッドを 1.7mm × 2.3mm に減らしました。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5148-Q1 80V、 車載用、 超低静止電流 (IQ ) およびデュアル ランダム スペクトラム拡散機能を搭載した、同期整流式降圧 DC/DC コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 31日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
機能安全情報 LM5148-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM25149-Q1EVM-2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM25149-Q1 は、優れた EMI 特性と超低静止電流 IQ を実現します。障害条件発生時に機能するレギュレータの各種機能:低電圧ロックアウト、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウン。オープン (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM5149-Q1EVM-400 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 15V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5149-Q1 には、高度な EMI 特性、超低静止電流 (IQ)、各種保護機能という特長があるので、障害条件発生時にレギュレータを保護するのに役立ちます。各種保護機能として、低電圧ロックアウト、内部ソフト (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the quickstart design tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PCB レイアウト

LM25149-Q1EVM-2100 PCB Layout Files

SNVR501.ZIP (1990 KB)
リファレンス・デザイン

PMP31349 — GaN スイッチ搭載、30V ~ 60V 入力、240W 降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、公称 48V のバッテリ入力 (30V ~ 60V の範囲) から 12V の安定化出力を生成する電源です。この回路は、20A の連続出力電流に対応する設計です。LM5148-Q1 降圧コントローラは、ゲート ドライバを内蔵した LMG2100R044 ハーフブリッジ GaN 電力段に、スイッチング信号を供給します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23392 — 車載アプリケーション向け、48V、GaN FET を使用する 2 相降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単相同期整流降圧コントローラである LM5148-Q1 を 2 個、また GaN FET である LMG3100R017 を 4 個搭載し、2 相インターリーブ同期整流降圧コンバータとして構成しています。このコンバータは、24Vin ~ 60Vin (公称 48Vin) の入力電圧で動作し、5V の安定化出力を生成して公称 30A の電流を負荷に供給するほか、ピーク電流能力は 60A に達します。このデザインは、6 層 PCB を使用した構造であり、6 層のそれぞれで 2 オンスの銅箔を採用しています。この評価ボードのサイズは 5.0 インチ x 3.4 インチ (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23420 — 車載アプリケーション向け、48V、2 相インターリーブ、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、2 個の LM5148-Q1 単相同期整流降圧コントローラを採用し、2 相インターリーブ同期整流降圧コンバータとして構成しています。  このコンバータは、24Vin ~ 60Vin (公称 48Vin) の入力電圧で動作し、5V の安定化出力を生成して公称 30A の電流を負荷に供給するほか、ピーク電流能力は 60A に達します。  このデザインは、6 層 PCB を使用した構造であり、6 層のそれぞれで 2 オンスの銅箔を採用しています。  この評価ボードのサイズは 5.2 インチ x 3.4 インチ (132.08mm x 86.36mm) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31252 — 車載アプリケーション向け、150W、2 相、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

このデザインは、デュアル出力コンバータとして使用できる、低 EMI (電磁干渉) の 2 相降圧コンバータを提示します。この回路は 2 相コンバータとして、12V 入力を 5V 出力に変換する構成で、22A の連続出力電流、30A のピーク電流を供給できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 19 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian