PMP40274
24Vin、5V 6A パワー モジュールのリファレンス デザイン
PMP40274
概要
PMP40274 は、パワー トレイン アプリケーション向けのパワー モジュール リファレンス デザイン ソリューションです。このモジュールはフライバック CCM 同期整流器により高い効率を実現します。全負荷時の電力変換率 88% 超。このデザインのスタンバイ電力は 0.2W 未満です。入力 UVLO、OVP、および出力 OVP、OCP が統合され、電力システムの信頼性が向上します。このデザインはコンパクトなフォームファクタで実現されています (50.8mm X 40.6mm X 15mm).
特長
- 同期整流フライバック トポロジ
- 低スタンバイ電力
- 入力 UVLO、OVP、出力 OVP
- 自動再試行機能付き出力過電流保護
- サイズ L * W * H 50.8mm * 40.6mm * 15mm
| 出力電圧オプション | PMP40274.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 6 |
| 出力電力(W) | 30 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS84.PDF (35 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP40274 Test Results | 2017/08/15 |