PMP40312

車載デュアル USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 出力車載チャージャのリファレンス デザイン

概要

PMP40312 は、デュアル ポート USB Type-C™ PD 車載用チャージャのリファレンス デザインです。このデザインの公称入力電圧範囲は 9V ~ 14.5V で、最大入力電圧範囲は 42V に達します。USB type-C ソース コントローラを純粋なアナログ構成で実現した TPS25740B を採用すると、PD のネゴシエーションが簡単になります。このソリューションは、5V / 9V / 12V / 15Vを含め、4 セットの出力電圧オプションをサポートしています。各ポートは USB Type-C デバイスに対して、最大 32.5W の出力電力を供給します。このソリューションでは、SMBus 対応のバッテリ バック ブースト充電コントローラ BQ25700A と、I2C 対応のバッテリ バック ブースト充電コントローラ BQ25703A を実装しており、高効率を実現しています。

特長
  • デュアル チャネル USB Type C™ PD DFP のデザイン
  • 5V、9V、12V、15V の各出力 (32.5W×2) に対応し、広い 5~36V の入力範囲を備えます
  • CC および D+/D- ラインに対する IEC ESD および VBUS への短絡保護
  • 低コストの部品を使用したデジタル制御デザイン
  • 小型で部品点数が少ない
出力電圧オプション PMP40312.1 PMP40312.2 PMP40312.3 PMP40312.4 PMP40312.5 PMP40312.6 PMP40312.7 PMP40312.8
Vin(最小)(V) 5 5 5 5 5 5 5 5
Vin(最大)(V) 42 42 42 42 42 42 42 42
Vout (Nom) (V) 5 9 12 15 5 9 12 15
Iout(最大)(V) 3 3 2.7 2.17 3 3 2.7 2.17
出力電力(W) 15 27 32.4 32.55 15 27 32.4 32.55
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE29.PDF (3135 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUY3.PDF (439 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUY2.PDF (114 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUY5.ZIP (26 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC1.ZIP (672 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUY4.PDF (2280 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUY1.PDF (454 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB ポート保護 IC

TPD6S300USB Type-C™ ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD 保護

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25700Aシステム電源モニタとプロセッサ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25703Aシステム電源モニタとプロセッサ発熱モニタ搭載、I2C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709-Q1車載向け、逆電流保護機能搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740BUSB Type-C™ / USB PD ソース コントローラ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G24028KB フラッシュ、256B SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3USB221A-Q1車載向け、ESD 保護、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40312 Test Results 2017/12/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。