データシート
BQ25703A
- 1~4セルのバッテリを広範囲の入力電源から充電
- 3.5V~24Vの入力動作電圧範囲
- USB2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type C)、USB_PD入力電流設定に対応
- 降圧と昇圧の動作間のシームレスな移行
- ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション(IDPMおよびVDPM)
- 電力/電流モニタによるCPUスロットル処理
- 包括的なPROCHOTプロファイル、IMVP8準拠
- 入力およびバッテリ電流モニタ
- システム電力モニタ、IMVP8準拠
- Narrow-VDC (NVDC)電力パスの管理
- バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
- アダプタの過負荷時にバッテリでシステムを補完
- バッテリからUSBポートへの電源供給(USB OTG)
- 4.48V~20.8VでUSB PD互換の出力
- 最大6.35Aの出力電流制限
- 800kHzまたは1.2MHzに設定可能なスイッチング周波数により1µH~3.3µHのインダクタに対応
- ホスト制御インターフェイスによる柔軟なシステム構成
- I2C (bq25703A)ポートによる最適なシステム性能およびステータス・レポート
- EC制御なしでハードウェア・ピンにより入力電流制限を設定
- 内蔵されたADCにより電圧、電流、電力を監視
- 高精度のレギュレーションと監視
- ±0.5%の充電電圧レギュレーション
- ±2%の入力/充電電流レギュレーション
- ±2%の入力/充電電流監視
- ±5%の電力監視
- 安全性
- サーマル・シャットダウン
- 入力、システム、バッテリの過電圧保護
- MOSFETインダクタの過電流保護
- バッテリの低い静止電流
- 入力電流最適化(ICO)により最大の入力電力を抽出
- 任意の化学方式のバッテリを充電: Li+、LiFePO4、NiCd、NiMH、鉛蓄電池
- パッケージ: 32ピン4×4 WQFN
bq25703Aは同期整流NVDCバッテリ昇降圧型充電コントローラで、スペースに制約があり多種類のバッテリに対応する充電アプリケーション向けに、部品数が少なく、効率の高いソリューションを構築できます。
NVDC-1構成により、システムをバッテリの電圧にレギュレートしながら、システムの最低電圧を下回らないように維持できます。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリが補完モードに移行し、システムの故障を防止します。
bq25703AはUSBアダプタ、高電圧USB PDソース、従来型のアダプタなど、広範な入力電源からバッテリを充電します。
電源投入時に、充電器は電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の構成間を自動的に遷移します。
入力電源が存在しないとき、bq25703Aは1~4セルのバッテリからのOn-the-Go (OTG)機能をサポートし、VBUS上に4.48V~20.8Vを出力します。OTGモードでは、充電器は出力電圧と出力電流をレギュレートします。
bq25703Aはアダプタの電流、バッテリの電流、システムの電力を監視します。柔軟にプログラムされるPROCHOT出力は、必要に応じてスロットル・バックのためCPUへ直接接続できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | bq25703A I2Cマルチケミストリ・バッテリ昇降圧型充電コントローラ、システム電力モニタおよびプロセッサ過熱モニタ搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 10月 12日 |
| ホワイト・ペーパー | USB Type-C and USB power delivery power path design considerations (Rev. A) | 2019年 6月 12日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Buck boost charger with power path for Super Cap | 2018年 8月 2日 | ||||
| 技術記事 | Optimizing solar power with battery chargers | PDF | HTML | 2018年 5月 23日 | |||
| 技術記事 | Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD | PDF | HTML | 2017年 7月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | Layout Guidelines for the bq2570x Switching Charger | 2017年 5月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25703AEVM-732 — bq25703A I2C NVDC 昇降圧チャージャの評価基板
bq25700A 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 24V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 8.128A です。この EVM には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。bq25700A EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
リファレンス・デザイン
PMP40312 — 車載デュアル USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 出力車載チャージャのリファレンス デザイン
PMP40312 は、デュアル ポート USB Type-C™ PD 車載用チャージャのリファレンス デザインです。このデザインの公称入力電圧範囲は 9V ~ 14.5V で、最大入力電圧範囲は 42V に達します。USB type-C ソース コントローラを純粋なアナログ構成で実現した TPS25740B を採用すると、PD のネゴシエーションが簡単になります。このソリューションは、5V / 9V / 12V / 15Vを含め、4 セットの出力電圧オプションをサポートしています。各ポートは USB Type-C デバイスに対して、最大 32.5W (...)
リファレンス・デザイン
PMP40294 — 双方向バッテリ電源システム +USB A 5V 2A 出力のリファレンス デザイン
PMP40294 リファレンス デザインは、ます多くの充電および放電電力を必要とする大容量バッテリ パック向けに設計されています。あらゆるアダプタからの広範囲の入力電圧 (5 ~ 20V) をサポートし、3S バッテリ パックに最大 3A の充電電流を供給します。双方向バックブーストコントローラ BQ25703A を採用することで、同じ電力ステージ内で電力ストリームを双方向に流すことができます。リバースモードでは、バッテリからポートに 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A を供給できます。デジタル プログラミングにより、さらに拡張機能も提供されます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RSN) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。