データシート
TPS709-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 30V
- きわめて小さい IQ:1µA
- 逆電流保護
- 低 ISHUTDOWN:150nA
- 200mA ピーク出力をサポート
- 温度範囲全体で 2% の精度
- 固定出力電圧で提供:1.2V ~ 6.5V
- サーマル シャットダウン機能と過電流保護機能
- パッケージ:SOT-23-5、WSON-6
TPS709-Q1 シリーズのリニア レギュレータは、消費電力が重要なアプリケーション用に設計された、静止電流が非常に低いデバイスです。高精度のバンドギャップおよびエラー アンプにより、温度範囲全体にわたって 2% の精度が得られます。静止電流がわずか 1µA であるため、アイドル時の消費電力を最小限に抑える必要のある常時オンのバッテリ駆動システム向けに設計されたデバイスです。これらのデバイスは、サーマル シャットダウン、電流制限、逆電流保護機能により安全性が強化されています。
これらのレギュレータは、EN ピンを Low にすることでシャットダウン モードに設定できます。このモードでのシャットダウン電流は、150nA (標準値) に低下します。
TPS709-Q1 シリーズは、WSON-6 および SOT-23-5 パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS709-Q1 車載用、150mA、30V、1µA IQ 、イネーブル付き電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 10月 7日 |
| アプリケーション・ノート | 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 機能安全情報 | TPS709-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 | ||||
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 技術記事 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPS709xxEVM-110 Evaluation Module (Rev. A) | 2012年 9月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS70933EVM-110 — TPS70933 評価モジュール
The Texas Instruments TPS70933EVM-110 evaluation module (EVM) is a fully-assembled and tested circuit for evaluating the TPS79033 low-dropout regulator. This stand alone EVM has a low-dropout regulator IC for positive fixed-voltage regulation at 150-mA, input and output capacitors for stable (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS70933 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM571A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-020030 — サーマル ダイオードとセンシング FET 搭載、SiC/IGBT 絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、IGBT モジュールを駆動する、高度な保護機能を実装した IGBT または SiC 絶縁型ゲート ドライバのパワー ステージです。このデザインは、高いレベルの安全性機能をサポートする単一のトラクション インバータを使用して、単相パワー ステージを形成しています。この IGBT モジュールは、温度監視向けの内蔵サーマル ダイオードと、過電流保護向けの FET センシングを搭載しており、迅速で高精度の保護を実現します。このモジュールは、バイアス電源とその出力電圧に対する監視機能、冗長回路内の絶縁型 DC バス センシング機能、ハイサイド ドライバとローサイド (...)
リファレンス・デザイン
PMP40544 — 3m USB-IF 近端準拠の車載 USB Type-A 充電器のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、3m (3 メートル) のケーブル使用時に USB-IF ニア エンドの規格に準拠する、車載 USB Type-A チャージャを意図しています。TPS25840-Q1 を DC/DC レギュレータおよびデータ スイッチとして使用し、TUSB217-Q1 を信号品質を向上させるための高速シグナル コンディショナとして使用しています。このソリューションの効率は 12W 出力時に 93.3% であり、温度上昇は 20.5℃ で済みます。プログラマブル ケーブル ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-020023 — 高精度電流センサ搭載、車載比例ソレノイド ドライブのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、シンプルなプッシュプル出力コンパレータと、高精度の統合型電流シャント モニタを使用して、高精度の比例ソレノイド ドライブを示します。比例ソレノイドの高精度で精密な制御は、滑らかな運転を実現するために、自動車のオートマチック トランスミッションで特に必要とされています。このデザインは、ソレノイドの高精度位置制御に影響を及ぼす 2 つの主要な要因として、広い温度範囲にわたるドライブ精度と電流センス精度に対応しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-01500 — HVAC HMI 向け車載用マルチチャネル LED ドライバのリファレンスデザイン
HVAC(エアコン)用の HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)では、多数の LED を使用してディスプレイとボタンを照らしています。これらの LED を駆動する回路は従来、ディスクリート部品を使用して実装されていました。その結果、マイコンは外付けのローサイド BJT(バイポーラ トランジスタ)を駆動し、BJT が電流をシンクし、LED に対する直列抵抗を使用して電流を制限していました。これらの BJT は、調光効果を実現するために PWM 信号を使用して駆動すること、またはオン / オフ スイッチのような形式で単純に使用することもできます。このリファレンス (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-03050 — 自動車用、mA~kA範囲の電流シャント センサのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、バスバー型のシャント抵抗を使用して、mA から kA の範囲の電流を検出する方法を示します。電気自動車 (EV) やハイブリッド電気自動車 (HEV) における大容量バッテリの需要増加により、より広い電流範囲と高精度の電流センサが求められています。桁単位で変動する 3 つの範囲 (mA~A、1A~100A、100A~1000A) にわたって優れた精度を達成するのは、システム内で発生する大量のノイズの関係で極めて困難です。このデザインは、TI の高分解能 A/D コンバータ(ADC)と高精度の電流シャント モニタを使用して、この問題を解決しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-01506 — 車載用比例ソレノイド電流センサのリファレンス デザイン
自動車の AT(オートマチック トランスミッション)、電子燃料インジェクタ、その他の車載用アクチュエータ アプリケーションで高精度の制御を実現するには、車載用比例ソレノイドの高精度制御が不可欠です。比例ソレノイドで、コイルに流れる電流は、生成された磁界に直接的に比例します。設計者は、ソレノイドを流れる電流を把握することで、接極子の位置を推定できます。高精度電流センサと組み合わせて閉ループ (...)
リファレンス・デザイン
PMP40312 — 車載デュアル USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 出力車載チャージャのリファレンス デザイン
PMP40312 は、デュアル ポート USB Type-C™ PD 車載用チャージャのリファレンス デザインです。このデザインの公称入力電圧範囲は 9V ~ 14.5V で、最大入力電圧範囲は 42V に達します。USB type-C ソース コントローラを純粋なアナログ構成で実現した TPS25740B を採用すると、PD のネゴシエーションが簡単になります。このソリューションは、5V / 9V / 12V / 15Vを含め、4 セットの出力電圧オプションをサポートしています。各ポートは USB Type-C デバイスに対して、最大 32.5W (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。