PMP40514

PoE 電源対応、Class 3 絶縁型、高効率アクティブ クランプ フライバック コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、IEEE 802.3at PoE インターフェイスと DC/DC コントローラである TPS23756 を使用して、13W の絶縁型アクティブ クランプ フライバック PD コンバータ システムを評価する目的で開発したものです。このコンバータは、13W の最大 IEEE 802.3at 電力要件に対応できます。このソリューションは、良好な効率、ロード レギュレーション、関連する電気的性能も実現します。

特長
  • IEEE 802.3at 準拠のパワー デバイスをサポートします
  • PoE PD と DC/DC コントローラを組み合わせると、設計を簡素化できます
  • ソフトスイッチング テクノロジーを採用すると、高効率と、良好なEMI 性能を達成できます
出力電圧オプション PMP40514.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Active Clamp^POE
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT074.PDF (2008 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYO7.PDF (57 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYO6.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYO9.ZIP (26 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF83.ZIP (207 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYO8.PDF (717 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYO5.PDF (223 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS23756フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ サポート、Class 4 PoE PD

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Class 3 isolated high-efficiency active clamp flyback converter for PoE power 2019/01/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。