ホーム パワー マネージメント PoE (パワー オーバー イーサネット) IC 電力受電側

TPS23756

アクティブ

フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ サポート、Class 4 PoE PD

製品詳細

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 9.3 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 430 Features Primary-side adapter priority, Second Gate Drive, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 9.3 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 430 Features Primary-side adapter priority, Second Gate Drive, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 最大30W (入力)のPDに電力を供給
  • 絶縁コンバータ用に最適化されたDC-DC制御
  • 高効率のトポロジをサポート
  • 完全なPoEインターフェイス
  • ステータス・フラグによるIEEE 802.3atに準じた拡張分類
  • アダプタのOR結合のサポート
  • プログラム可能な周波数、および同期機能
  • 堅牢な100V、0.5ΩのホットスワップMOSFET
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 業界標準の PowerPAD™ HTSSOP-20
  • 最大30W (入力)のPDに電力を供給
  • 絶縁コンバータ用に最適化されたDC-DC制御
  • 高効率のトポロジをサポート
  • 完全なPoEインターフェイス
  • ステータス・フラグによるIEEE 802.3atに準じた拡張分類
  • アダプタのOR結合のサポート
  • プログラム可能な周波数、および同期機能
  • 堅牢な100V、0.5ΩのホットスワップMOSFET
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 業界標準の PowerPAD™ HTSSOP-20

TPS23754およびTPS23756デバイスは、PoE (Power-over-Ethernet)およびPD (Powered-Device)インターフェイスに加え、絶縁コンバータ用に最適化された電流モードDC-DCコントローラを組み合わせた製品です。PoEインターフェイスは、IEEE 802.3atをサポートしています。

TPS23754およびTPS23756は、最高電圧、外部アダプタ設定、PoE設定など、多くの入力電圧OR結合オプションに対応しています。これらの機能によって設計者は、さまざまな条件下でどの電力源から負荷に給電するかを決定できます。

PoEインターフェイスには、IEEE 802.3atに準じた大電力ミッドスパンPSE (Power Sourcing Equipment)との互換性に必要な、新しい拡張ハードウェア分類が搭載されています。検出シグネチャ・ピンを使用して、PoEソースからの電力を強制的にオフにすることもできます。1つの抵抗で、定義されているあらゆる種類に分類をプログラムできます。

DC-DCコントローラには、2つの補完ゲート・ドライバが用意されており、デッド・タイムをプログラム可能です。これにより、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの設計や、高効率のフライバック・トポロジ用に最適化されたゲート・ドライブの設計が簡単になります。シングルMOSFETトポロジの場合は、必要に応じて第2のゲート・ドライバをディスエーブルにできます。また、コントローラは、内部ソフトスタート、ブートストラップ起動ソース、電流モード補償、および78%の最大デューティ・サイクルといった機能を持ちます。プログラム可能で同期に対応した発振回路により、効率向上のために設計を最適化でき、このコントローラを使用して既存の電源設計を強化するのも容易です。正確でプログラム可能な、デフォルト期間付きのブランキングにより、電流検出フィルタの設計における一般的なトレードオフが簡素化されます。

TPS23754デバイスには15Vのコンバータ起動電圧、TPS23756デバイスには9Vのコンバータ起動電圧が設定されています。TPS23754-1では、ピン間隔を増やすため、PPDピンが未接続に置き換えられています。

TPS23754およびTPS23756デバイスは、PoE (Power-over-Ethernet)およびPD (Powered-Device)インターフェイスに加え、絶縁コンバータ用に最適化された電流モードDC-DCコントローラを組み合わせた製品です。PoEインターフェイスは、IEEE 802.3atをサポートしています。

TPS23754およびTPS23756は、最高電圧、外部アダプタ設定、PoE設定など、多くの入力電圧OR結合オプションに対応しています。これらの機能によって設計者は、さまざまな条件下でどの電力源から負荷に給電するかを決定できます。

PoEインターフェイスには、IEEE 802.3atに準じた大電力ミッドスパンPSE (Power Sourcing Equipment)との互換性に必要な、新しい拡張ハードウェア分類が搭載されています。検出シグネチャ・ピンを使用して、PoEソースからの電力を強制的にオフにすることもできます。1つの抵抗で、定義されているあらゆる種類に分類をプログラムできます。

DC-DCコントローラには、2つの補完ゲート・ドライバが用意されており、デッド・タイムをプログラム可能です。これにより、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの設計や、高効率のフライバック・トポロジ用に最適化されたゲート・ドライブの設計が簡単になります。シングルMOSFETトポロジの場合は、必要に応じて第2のゲート・ドライバをディスエーブルにできます。また、コントローラは、内部ソフトスタート、ブートストラップ起動ソース、電流モード補償、および78%の最大デューティ・サイクルといった機能を持ちます。プログラム可能で同期に対応した発振回路により、効率向上のために設計を最適化でき、このコントローラを使用して既存の電源設計を強化するのも容易です。正確でプログラム可能な、デフォルト期間付きのブランキングにより、電流検出フィルタの設計における一般的なトレードオフが簡素化されます。

TPS23754デバイスには15Vのコンバータ起動電圧、TPS23756デバイスには9Vのコンバータ起動電圧が設定されています。TPS23754-1では、ピン間隔を増やすため、PPDピンが未接続に置き換えられています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS23734 アクティブ 高効率 DC/DC 制御搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD Consider TIs latest Class 1-4 PoE PD controller

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2375x IEEE 802.3at、高効率、PoEインターフェイスおよびDC-DCコントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 5月 29日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
アプリケーション・ノート Implementing a Buck Converter With the TPS23753A 2010年 9月 20日
アプリケーション・ノート Using the TPS23753A with an External Error Amplifier 2010年 8月 6日
アプリケーション・ノート Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
アプリケーション・ノート PoE Powered Device for 24 VAC Building Power Applications 2008年 9月 10日
アプリケーション・ノート Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日
アプリケーション・ノート Practical Guidelines EMI Compliant PoE 2008年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS23756EVM — TPS23756EVM: 評価モジュール、TPS23756 用

TPS23756EVM は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23756 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23756 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広いアプリケーション (12V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
電力受電側
  • TPS2375 ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS23750 フライバック DC/DC コントローラ搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS23751 フライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス
  • TPS23752 フライバック DC/DC コントローラとスリープ モード機能搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス
  • TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイス、絶縁コンバータおよびコントローラ
  • TPS23753A 強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ
  • TPS23754 IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ
  • TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE インターフェイスと絶縁型コンバータ コントローラ
  • TPS23756 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ サポート、Class 4 PoE PD
  • TPS23757 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ サポート、Class 3 PoE PD
  • TPS2376 調整可能な UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS2377 従来型 UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
  • TPS2378 AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
  • TPS23785B 大出力、高効率の PoE PD と DC/DC コントローラ
  • TPS2379 外部ゲート ドライバ対応、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP40514 — PoE 電源対応、Class 3 絶縁型、高効率アクティブ クランプ フライバック コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、IEEE 802.3at PoE インターフェイスと DC/DC コントローラである TPS23756 を使用して、13W の絶縁型アクティブ クランプ フライバック PD コンバータ システムを評価する目的で開発したものです。このコンバータは、13W の最大 IEEE 802.3at 電力要件に対応できます。このソリューションは、良好な効率、ロード レギュレーション、関連する電気的性能も実現します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00091 — クラス 4 - ワイド入力レンジ 15W パワー・オーバー・イーサーネット (PoE) コンバータ

Class 4 の広入力レンジを提供する 15W の Power Over Ethernet(PoE)コンバータ・リファレンス・デザインは、IP セキュリティ・カメラ・アプリケーション用の最終製品を開発するユーザー向けの評価モジュールとして提供されています。このリファレンス・デザインは、広い入力電圧レンジ用に最適化されており、アダプタ入力(10.8 ~ 57VDC または 18 ~ 32VAC)または PoE のいずれかから 12V@1.25A(15W)の出力電力を実現します。この設計はその広い入力電圧レンジによって、12 または 24VDC、あるいは 24VAC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ