PMP40569
36~57 Vdc 入力、同期整流リファレンス デザイン付き 5V/4A 出力絶縁型フライバック
PMP40569
概要
このリファレンス デザインは LM5155 と UCC24612 を使用し、36 ~ 57Vdc の入力範囲を受け入れ、5V / 4A を出力する絶縁型フライバック コンバータです。スイッチング周波数は 250kHz です。このシステムは同期整流コントローラ UCC24612 と 1 個の MOSFET を 2 次側で使用しており、36V 入力時に 89.29% のピーク効率を達成します。これは、ショットキー整流より 3.86% 高い数値です。全負荷出力の場合、整流実施後の MOSFET の温度はショットキーより 33℃ 低い値です。入力範囲全体でのロード レギュレーションは、±0.5% 以内です。
特長
- シンプルな同期整流ソリューションを使用する絶縁型フライバック
- 250kHz のスイッチング周波数
- 89.29% のピーク効率
- 整流後のコンポーネントの温度上昇が小さい
| 出力電圧オプション | PMP40569.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 20 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM271.PDF (99 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 36~57-Vdc Input, 5-V/4-A Output Isolated Flyback Reference Design | 2019/10/17 |