PMP40801

パーソナル エレクトロニクス アプリケーション向け、ドッキング USB Type-C® パワー デリバリ (PD) のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、USB Type-C® のパーソナル エレクトロニクスまたは自動車用アプリケーション向けで、USBパワー デリバリ(USB PD)対応の降圧および昇圧コンバータを使用して幅広い出力電圧を生成します。TPS55288 は、12V の車載バッテリ電圧または 19V のアダプタ電圧から複数の USB-PD 電源電圧レールへの変換に使用できる同期整流昇降圧コンバータです。TPS65987DH は、USB Type-C と PD に対応するスタンドアロンのコントローラであり、パワー パスを内蔵しています。パワー パスを使用すると、PD ネゴシエーションの結果に基づき、I2C インターフェイス経由で TPS55288 の出力を自動的に設定することができます。出力仕様は 5V ~ 20V を生成する設計を採用しており、効率と放熱を考慮して、19V アダプタ入力を使用する条件で 5A の最大連続電流、12V のバッテリ入力を使用する条件で 3A の最大連続電流を供給できます。

特長
  • USB Type-C チャージャ
  • 97% 超過のピーク効率
  • 100W のピーク電力
  • 小さなソリューション サイズ
  • 優れた放熱特性
出力電圧オプション PMP40801.1 PMP40801.2 PMP40801.3 PMP40801.4
Vin(最小)(V) 12 12 12 12
Vin(最大)(V) 19 19 19 19
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout(最大)(V) 3 3 3 5
出力電力(W) 15 27 45 100
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ USB Switch USB Switch USB Switch USB Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT204.PDF (2887 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM776.PDF (176 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM778.ZIP (1632 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFY9.ZIP (271 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM777.PDF (1166 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM775.PDF (340 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS55288PPS 制御機能搭載、36V、16A、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS65987Dパワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS560430SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS25000.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ

データシート: PDF
USB ポート保護 IC

TPD6S300AUSB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Docking USB Type-C® Power Delivery Reference Design for Personal Electronics App 2021/01/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。