PMP41068

GaN 採用、100W Class-D オーディオ アンプのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、GaN HEMT を使用したシングルエンド Class-D 出力段を提示します。このデザインは、パワー スイッチとして LMG2100R044 を使用し、動作周波数は 1MHz です。 

特長
  • GaN HEMT をパワー スイッチとして使用すると、動作周波数を 2MHz またはそれより高い周波数に高めることができます。
  • 開ループ構成の THD (全高調波歪み) は 0.4% 以下です。 
  •  ピーク効率は PVDD = 54.9V 時に 94.2%
出力電圧オプション PMP41068.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 36
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT365.PDF (2010 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMC50.PDF (280 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC49.PDF (178 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC52.ZIP (1500 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGJ2.ZIP (1588 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC51.PDF (1145 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC48.PDF (275 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

反転バッファとドライバ

SN74AC14シュミット トリガ入力、6 チャネル、2V ~ 6V インバータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2100R044ドライバと保護機能内蔵、100V、4.4mΩ、ハーフブリッジ GaN FET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS629210-Q1車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Discrete Single-Ended Class-D Power Stage Reference Design With GaN HEMT PDF | HTML 2023/11/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。