ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS629210-Q1

アクティブ

車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6 SOT-5X3 (DYC) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • HBM ESD 分類レベル 2 デバイス
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 高効率 DCS-Control トポロジ
    • 内部補償
    • PWM/PFM のシームレスな切り替え
  • 4µA (代表値) の低い静止電流
  • 最大 1A の出力電流
  • 250mΩ ハイサイド、85mΩ ローサイド R DSON
  • ±1% の出力電圧精度
  • 構成可能な出力電圧:
    • 0.6V~5.5V の V FB 外付け分圧器:
    • VSET 内蔵分圧器:
      • 0.4V~5.5V の 18 通りの選択肢
  • MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
    • 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
    • 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
    • 出力放電のオン / オフ
  • 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
  • 過電流および過熱保護
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 高精度イネーブル入力
  • パワー・グッド出力
  • TPS629206-Q1TPS629203-Q1 デバイスとピン互換
  • 0.5mm ピッチの 8 ピン SOT-5X3 パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • HBM ESD 分類レベル 2 デバイス
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 高効率 DCS-Control トポロジ
    • 内部補償
    • PWM/PFM のシームレスな切り替え
  • 4µA (代表値) の低い静止電流
  • 最大 1A の出力電流
  • 250mΩ ハイサイド、85mΩ ローサイド R DSON
  • ±1% の出力電圧精度
  • 構成可能な出力電圧:
    • 0.6V~5.5V の V FB 外付け分圧器:
    • VSET 内蔵分圧器:
      • 0.4V~5.5V の 18 通りの選択肢
  • MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
    • 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
    • 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
    • 出力放電のオン / オフ
  • 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
  • 過電流および過熱保護
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 高精度イネーブル入力
  • パワー・グッド出力
  • TPS629206-Q1TPS629203-Q1 デバイスとピン互換
  • 0.5mm ピッチの 8 ピン SOT-5X3 パッケージ

車載用認定済みの TPS6292xx-Q1 デバイス・ファミリは、 高効率かつ小型で非常に柔軟性が高く、使いやすい同期 整流式降圧 DC/DC コンバータです。 入力電圧範囲が 3V~17V と広いため、12V、5V、3.3V の電源レールまた はシングル・セル / マルチセル・リチウムイオン・バッテリで 動作する各種システムに対応できます。TPS629210-Q1 は、2.5MHz または 1MHz の強制 PWM モードまたは可 変周波数 (自動 PFM) モードで動作するように構成できま す。自動 PFM モードでは、軽負荷になると自動的にパワ ーセーブ・モードに移行して高い効率を維持します。静止 電流が 4µA (代表値) と低いことも、最小の負荷まで高い 効率が得られる理由です。テキサス・インスツルメンツの自 動効率拡張 (AEE) モードを使うと、入力と出力の電圧に 基づいてスイッチング周波数が自動的に調整されるため、 同じインダクタを使っても動作範囲全域で高い変換効率を 維持できます。MODE/S-CONF 入力ピンは、スイッチング 周波数の挙動の選択に加えて、外部および内部帰還分 圧器の各種組み合わせと出力電圧放電機能のイネーブ ル / ディセーブルの選択にも使えます。内部帰還構成で は、FB/VSET ピンと GND の間に接続する抵抗の値によ って 18 種類の出力電圧を選択できます。

車載用認定済みの TPS6292xx-Q1 デバイス・ファミリは、 高効率かつ小型で非常に柔軟性が高く、使いやすい同期 整流式降圧 DC/DC コンバータです。 入力電圧範囲が 3V~17V と広いため、12V、5V、3.3V の電源レールまた はシングル・セル / マルチセル・リチウムイオン・バッテリで 動作する各種システムに対応できます。TPS629210-Q1 は、2.5MHz または 1MHz の強制 PWM モードまたは可 変周波数 (自動 PFM) モードで動作するように構成できま す。自動 PFM モードでは、軽負荷になると自動的にパワ ーセーブ・モードに移行して高い効率を維持します。静止 電流が 4µA (代表値) と低いことも、最小の負荷まで高い 効率が得られる理由です。テキサス・インスツルメンツの自 動効率拡張 (AEE) モードを使うと、入力と出力の電圧に 基づいてスイッチング周波数が自動的に調整されるため、 同じインダクタを使っても動作範囲全域で高い変換効率を 維持できます。MODE/S-CONF 入力ピンは、スイッチング 周波数の挙動の選択に加えて、外部および内部帰還分 圧器の各種組み合わせと出力電圧放電機能のイネーブ ル / ディセーブルの選択にも使えます。内部帰還構成で は、FB/VSET ピンと GND の間に接続する抵抗の値によ って 18 種類の出力電圧を選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS629210E アクティブ -55℃ ~ 150℃ の温度範囲、3V ~ 17V、1A、高効率、同期整流降圧コンバータ TPS629210E has more extensive qualifications to withstand extended cold temperature range (-55°C to 150°C) compared to TPS629210-Q1 (-40°C to 150°C).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS629210-Q1 1A、3V~17V 車載用、 低 IQ 降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Benefits of Using a SOT-583 Package with Extended Leads PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション・ノート Using the TPS629210-Q1 in an Inverting Buck-Boost Topology PDF | HTML 2022年 3月 14日
証明書 TPS629210-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 2日
機能安全情報 TPS6292xx-Q1 Functional Safety Fit Rate and Pin FMA PDF | HTML 2021年 5月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS629210-Q1EVM — TPS629210-Q1 SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A DCS 制御、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータの評価基板

TPS629210-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS629210-Q1 を評価できます。この EVM (評価基板) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲を受け入れ、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629210-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS629210-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDM5.ZIP (282 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-020073 — Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100BASE-T1 車載イーサネット拡張のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、シリアル イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット PHY を使用します。このデザインの実装は、TI の DP83TC813S-Q1 100Mbps SPE (シングル ペア イーサネット) PHY を使用しています。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020072 — Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100/1000Base-T1 車載イーサネット拡張のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、シリアル イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット PHY を使用します。このデザインは、100Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TC817S-Q1 を使用して実装したものです。1,000Mbps 動作向けに、DP83TG720S-Q1 SPE PHY に切り替えるオプションも利用できます。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、‌データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載アプリケーションにおけるデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) を実証するために、受電側 (PD) を実装しています。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。シングルペア イーサネット (SPE) ケーブル上のデータと電力を分割するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41068 — GaN 採用、100W Class-D オーディオ アンプのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN HEMT を使用したシングルエンド Class-D 出力段を提示します。このデザインは、パワー スイッチとして LMG2100R044 を使用し、動作周波数は 1MHz です。 
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050056 — 高い電力密度、12VIN 入力、3.3V 出力、1A 降圧コンバータのリファレンス デザイン

TIDA-050056 は、5V ~ 17V の入力電圧を受け入れる降圧コンバータのリファレンス デザインであり、設計スペースが非常に限られているアプリケーション向けを想定しています。  TPS629210-Q1 降圧コンバータを採用したこのリファレンス デザインは、入力電圧を 3.3V 出力に降圧し、高効率かつ低静止電流で最大 1A の負荷に電力供給できます。このデザインに使用されているインダクタは、DCR (直流抵抗) が約 138mΩ の 1.5μH インダクタです。すべての外部部品を含めたトータル ソリューション サイズは、20mm² です。このデザインは、動作時の静止電流 (IQ) (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DYC) 8 Ultra Librarian