PMP41169

CISPR 25 Class 5, 400kHz-rated, 90W automotive dual USB Type-C® & USB PD charger reference design

概要

This reference design is a 90W automotive charger for dual USB Type-C® and USB power delivery (PD) with 60W maximum power per port. The TPS25772- Q1 is used as a dual USB Type-C PD controller with a buck-boost regulator. The TPS55x89-Q1 is used as a buck-boost regulator for another port. The board is compliant with the stringent CISPR 25 Class 5 conducted and radiated electromagnetic interference (EMI).

特長
  • USB Type-C PD charger with one port maximum 60W, dual port 90W output
  • Compliance with the CISPR 25 Class 5 EMI standard
  • Cost efficient without common mode inductor
  • High efficiency with 96.6% peak efficiency
  • Compact form factor: 45mm × 45mm × 10mm
出力電圧オプション PMP41169.1 PMP41169.2
Vin(最小)(V) 6.8 6.8
Vin(最大)(V) 18 18
Vout (Nom) (V) 20 20
Iout(最大)(V) 3 3
出力電力(W) 60 60
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT241.PDF (526 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEW3.PDF (326 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25772-Q1車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 CISPR 25 Class 5, 400kHz-Rated, 90W Automotive Dual USB Type-C® and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 2026/03/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。