ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25772-Q1

アクティブ

車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ

製品詳細

Function Type-C Type DC/DC converter, PD controller Power role Source Rating Automotive Internal power path 20 V 3 A Data role Dataless Alternate mode No External power-path control I2C Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type DC/DC converter, PD controller Power role Source Rating Automotive Internal power path 20 V 3 A Data role Dataless Alternate mode No External power-path control I2C Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQL) 29 30 mm² 6 x 5
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2b
    • 拡張コネクタ・ピン ESD 保護
  • プログラマブル電源 (PPS) サポート付き USB パワー・デリバリ (PD) コントローラ
    • 広い VIN:5.5V~18V (最大 40V)
    • 最大 65W の USB PD 出力電力をサポートする 4 つの統合型昇降圧パワー・スイッチ
    • VBUS 出力:3~21V、±20mV のステップ・サイズ
    • IBUS 出力:0~3A、±50mA の電流制限ステップ・サイズ
    • VBUS から VBAT および GND への短絡保護
    • VBUS ケーブル・ドループ補償
    • MFi 過電流保護
    • スイッチング周波数:300、400、450kHz
    • ディザリングによる DC/DC 同期入出力
  • USB ポート構成オプション
    • 1 つの USB-PD ポート (TPS25762-Q1)
    • 2 つの USB-PD ポート (TPS25772-Q1)
  • USB 準拠
    • USB Type-C パワー・デリバリ・リビジョン 3.1
      • TPS25762-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9509
      • TPS25772-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9161
      • CC ロジック、VCONN ソースおよび放電
      • USB ケーブルの極性検出
    • バッテリ充電仕様リビジョン 1.2
      • DCP:専用充電ポート
  • 従来型高速充電
    • 2.7V デバイダ -3 モード
    • 1.2V デバイダ・モード
    • 高電圧 DCP プロトコル
  • マイコン・コア対応
  • VBUS および VBAT への短絡保護
    • VBUS
    • Px_DP および Px_DM
    • Px_CC1 および Px_CC2
  • ウェッタブル・フランク付きの HotRod™ QFN パッケージ
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2b
    • 拡張コネクタ・ピン ESD 保護
  • プログラマブル電源 (PPS) サポート付き USB パワー・デリバリ (PD) コントローラ
    • 広い VIN:5.5V~18V (最大 40V)
    • 最大 65W の USB PD 出力電力をサポートする 4 つの統合型昇降圧パワー・スイッチ
    • VBUS 出力:3~21V、±20mV のステップ・サイズ
    • IBUS 出力:0~3A、±50mA の電流制限ステップ・サイズ
    • VBUS から VBAT および GND への短絡保護
    • VBUS ケーブル・ドループ補償
    • MFi 過電流保護
    • スイッチング周波数:300、400、450kHz
    • ディザリングによる DC/DC 同期入出力
  • USB ポート構成オプション
    • 1 つの USB-PD ポート (TPS25762-Q1)
    • 2 つの USB-PD ポート (TPS25772-Q1)
  • USB 準拠
    • USB Type-C パワー・デリバリ・リビジョン 3.1
      • TPS25762-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9509
      • TPS25772-Q1:PPS、TID による USB–IF 認定:9161
      • CC ロジック、VCONN ソースおよび放電
      • USB ケーブルの極性検出
    • バッテリ充電仕様リビジョン 1.2
      • DCP:専用充電ポート
  • 従来型高速充電
    • 2.7V デバイダ -3 モード
    • 1.2V デバイダ・モード
    • 高電圧 DCP プロトコル
  • マイコン・コア対応
  • VBUS および VBAT への短絡保護
    • VBUS
    • Px_DP および Px_DM
    • Px_CC1 および Px_CC2
  • ウェッタブル・フランク付きの HotRod™ QFN パッケージ

TPS25772-Q1 は、車載用デュアル USB ポート・アプリケーション向けの昇降圧コンバータを内蔵した完全統合型デュアル・ポート USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) ソリューションです。4 つのパワー・スイッチを備えた統合型昇降圧コンバータ、ARM Cortex-M0、Type-C ケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えた USB ポート・コントローラ、USB バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2) 検出、USB エンドポイント PHY、デバイスの電源管理および監視回路、コネクタ・ピンの過電圧および短絡保護などの機能が搭載されています。

インテリジェントなシステム・ポリシー・マネージャは、供給される USB 電力を最大化すると同時に、車載用バッテリの過渡状態や過熱状態からシステムを保護します。

デバイス構成設定は、直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を使用して選択されます。

TPS25772-Q1 は、車載用デュアル USB ポート・アプリケーション向けの昇降圧コンバータを内蔵した完全統合型デュアル・ポート USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) ソリューションです。4 つのパワー・スイッチを備えた統合型昇降圧コンバータ、ARM Cortex-M0、Type-C ケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えた USB ポート・コントローラ、USB バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2) 検出、USB エンドポイント PHY、デバイスの電源管理および監視回路、コネクタ・ピンの過電圧および短絡保護などの機能が搭載されています。

インテリジェントなシステム・ポリシー・マネージャは、供給される USB 電力を最大化すると同時に、車載用バッテリの過渡状態や過熱状態からシステムを保護します。

デバイス構成設定は、直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を使用して選択されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS25762-Q1 アクティブ 車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ Automotive single USB PD controller

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25772-Q1 車載用 デュアル USB Type-C® パワー・デリバリ・コントローラ、昇降圧レギュレータ付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 18日
* アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 System Power Management (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 19日
* ユーザー・ガイド TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 システム テレメトリー PDF | HTML 2026年 4月 8日
アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 Firmware Update with a Host (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 15日
技術記事 車載インフォテインメント向け、高効率かつ低コストな USB PD (パ ワー デリバリ) PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 5月 17日
技術記事 適用於車載資訊娛樂的高效率、平價 USB 電力輸送 PDF | HTML 2024年 5月 14日
技術記事 차량 인포테인먼트를 위한 효율적이고 경제적인 USB 전원 공급 PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート TPS257xx-Q1 Pass Compliance and QuadraMAX Best Practice PDF | HTML 2024年 2月 6日
アプリケーション概要 TPS257x2-Q1 Startup with Astable Supply Voltage PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション概要 TI Automotive USB Charging Port Solution PDF | HTML 2022年 2月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール

TI-USB-ANALYZER を使用すると、USB-C® 接続経由で構成チャネル (CC1 および CC2) 上の PD Type-C® パワーデリバリ (PD) データの監視とログ記録を行い、ソースとシンクの間で PD 通信の分析とデバッグを実行できます。TI-PD-ANALYZER は、PD 仕様リビジョン 3.2 バージョン 1.1 準拠のすべての USB PD メッセージをデコードすることができます。付属のGUI、TI-PD-ANALYZER-GUI を使用して、ツールが記録した PD 通信データを表示し、保存することができます。

TI-PD-ANALYZER はペアの EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS25772DQ1EVM — デュアルポート充電機能搭載、D バージョン向け TPS25772-Q1 評価基板

TPS25772DQ1EVM は、TPS25772-Q1 D バージョン向けの評価基板 (EVM) です。この IC は、デュアル USB ポート アプリケーション向けの高集積 USB Type-C® PD (電力供給) コントローラであり、充電専用、あるいは充電に加えて USB 2.0/3.0 のデータも取り扱う用途に対応しています。この評価基板 (EVM) は、デュアル ポート充電のみをサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS25772Q1EVM-CD-150 — USB 2.0 ハブ付きデュアルポート USB Type-C® Power Delivery 充電器用 TPS25772-Q1 評価基板

TPS25772Q1EVM-150 は、充電専用や USB 2.0 または USB 3.0 データとの組み合わせによる充電を含むデュアルポート USB アプリケーションで使用するための高集積 USB Type-C® Power Delivery(PD)コントローラである TPS25772-Q1 用の評価基盤(EVM)です。この評価基板 (EVM) は、デュアル ポート充電に加えて USB 2.0 のデータをサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

The TPS257XX-Q1-GUI enables application-specific device configuration and programming of the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family. The GUI is compatible with the corresponding hardware evaluation modules (EVMs) as well as custom hardware designs using the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPS257XX-Q1-EFFICIENCY-CALC TPS257xx-Q1 power loss and efficiency calculation spreadsheet

TPS257XX-Q1-EFFICIENCY-CALC is a spreadsheet tool used to estimate power loss and efficiency calculation results for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 devices. Results are calculated based on fixed device parameters and user-defined parameters.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP41169 — CISPR 25 Class 5, 400kHz-rated, 90W automotive dual USB Type-C® & USB PD charger reference design

This reference design is a 90W automotive charger for dual USB Type-C® and USB power delivery (PD) with 60W maximum power per port. The TPS25772- Q1 is used as a dual USB Type-C PD controller with a buck-boost regulator. The TPS55x89-Q1 is used as a buck-boost regulator for another port. The board (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41094 — 車載、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、90W、デュアル USB Type-C® と USB PD チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 60W の電力を供給する、90W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。このデザインは、2 ポートの USB 2.0 ハブである TUSB4020BI-Q1 を使用し、USB ハイスピードとフルスピードの接続を実現します。ボードの最大効率は 96.1% (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41092 — 車載、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、デュアル USB Type-C® と USB PD チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 45W の電力を供給する、60W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。ボードの最大効率は 95.3% です。このボードは、CISPR 25 Class 5 の伝導型と放射型それぞれの厳格な電磁干渉 (EMI) 規格に準拠しています。このボードは、45mm x (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40933 — 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、120W、デュアル USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載対応デュアル USB Type-C® パワー デリバリ (PD) チャージャ向けに、EMI (電磁干渉) を最適化した設計であり、ポートあたり 60W を供給します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C PD コントローラとして使用します。TPS55288-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用します。このリファレンス デザインの最大効率は 96.45% です。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型 EMI (電磁干渉) 規格に合格するように、フロント エンド フィルタの設計と、PCB (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQL) 29 Ultra Librarian