PMP4408
オフライン AC/DC 120W マルチ出力フライバック電源リファレンス デザイン
PMP4408
概要
PMP4408 は、ユニバーサル AC 入力を受け入れ、120W を供給するフライバック コンバータのリファレンス デザインです。LM5023 疑似共振フライバック コンバータを採用して、2 つの高効率な絶縁型出力を供給します。さらに、下流側の降圧コンバータ TPS5402 により、2 系統の高効率な非絶縁出力を実現しています。QR フライバック デザインではバレー スイッチングを実装し、高効率を達成するとともに、出力の短絡や出力過電圧などの保護機能も搭載しています。
特長
- 良好なクロス レギュレーション
- バレー スイッチングによる高効率
- 出力 OVP、OCP、短絡保護
- 入力ブラウンアウト
- 平均効率が高い
- サイズ: 92mm (長さ) × 95mm (幅) × 30mm (高さ)
| 出力電圧オプション | PMP4408.1 | PMP4408.2 | PMP4408.3 | PMP4408.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 176 | 20 | 20 | 176 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 28 | 28 | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 24 | 15 | 5 | 42 |
| Iout(最大)(V) | .6 | .8 | 1.5 | 2 |
| 出力電力(W) | 14.4 | 12 | 7.5 | 84 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC | DC | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Buck- Non Sync | Buck- Non Sync | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDC8.PDF (30 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4408 Test Results | 2015/03/10 |