PMP4478
最適な軽負荷効率を提供する、AC 入力、5V 3A 疑似共振フライバック コンバータのリファレンス デザイン
PMP4478
概要
PMP4478 は、大電流を供給する家電アプリケーション向けに最適化されたリファレンス デザインです。 出力側の π(パイ)タイプ フィルタを通じて、低リップルと 50mV 未満の低ノイズを実現しています。本設計は、最適化されたトランス設計により、軽負荷時でも高い効率を実現しています。負荷が 300mW の場合でも、入力電力は 420mW 未満に抑えることができます。
特長
- 高効率軽負荷設計 (負荷 300mW 時の入力電力 < 420mW)
- 低待機電力 (<30mW)
- 低リップル ノイズ(50mV 未満)
- 優れたダイナミック性能
- CE/RE 試験合格
- 入力および出力の完全保護
| 出力電圧オプション | PMP4478.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGC3.PDF (37 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4478 Test Results | 2015/08/07 |