PMP4488
USB-C DFP 5V/3A 充電器リファレンス デザイン
PMP4488
概要
PMP4488 は、Type-C DFP 機能を備え、BC1.2 デバイスに準拠した低コストの 5V/3A 充電器リファレンス デザインです。 このデザインは、非同期降圧レギュレータである TPS54340 と、高集積の USB Type-C コントローラである TPS25810 を搭載しています。PMP4488 は、高効率、良好なライン / ロード レギュレーション、さらに良好な放熱特性を示します。
特長
- 7V ~ 40Vin の広い入力電圧範囲
- USB-C DFP のみ +BC1.2
- 2 層基板設計の非 SR ソリューションによりコストを削減
- 12Vin、全負荷時に 89% の効率を達成し、優れた放熱性能を実現
- サイズ:43 mm x 20 mm x 5.6 mm
| 出力電圧オプション | PMP4488.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 |
| Vin(最大)(V) | 42 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIL3.PDF (198 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4488 Test Results | 2015/11/02 |