PMP4494
200mS 出力電圧ホールドアップ タイム回路搭載、5V ~ 3.3V、1.2A DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
PMP4494
概要
PMP4494 は、Vout ホールドアップ タイム回路を備えた 5V ~ 3.3V、1.2A DC/DC コンバータです。このリファレンス デザインで使用される同期整流 降圧コンバータ LM20242 は、システム電圧で高効率を実現します。昇圧コンバータ TPS61170 は、補助レールを 10V から最大 20V まで昇圧して、バックアップ電圧を供給します。電源電圧スーパーバイザ TLV809 はシステム電圧を監視し、システム電圧がスレッショルド電圧を下回ると、電源をバックアップ電圧に切り替えます。昇圧回路に加えて、200ms のホールドアップ時間の仕様を満たしながら、ホールドアップ容量が大幅に低減されます。
特長
- メイン電源 5V ~ 3.3V、1.2A 出力、同期整流降圧型
- バックアップ電源は、10V 入力から 20V のホールドアップ電圧まで昇圧
- 3.3V の場合のホールドアップ時間は最小 200ms
- バス電圧モニタおよびスイッチ
- サイズ:73.5 mm x 50 mm x 10 mm
| 出力電圧オプション | PMP4494.1 | PMP4494.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 | 10 |
| Vin(最大)(V) | 20 | 10 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 20 |
| Iout(最大)(V) | 1.2 | .1 |
| 出力電力(W) | 3.96 | 2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Boost- Integrated Switch |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNP0.PDF (191 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4494 Test Results | 2016/09/29 |