LM20242
The LM20242 is a full featured 1MHz capable synchronous buck regulator capable of delivering up to 2A of load current. The current mode control loop is externally compensated with only two external components, offering both high performance and ease of use. The device is optimized to work over the input voltage range of 4.5V to 36V making it well suited for high voltage systems.
The device features internal Over Voltage Protection (OVP) and Over Current Protection (OCP) circuits for increased system reliability. A precision Enable pin and integrated UVLO allows the turn on of the device to be tightly controlled and sequenced. Startup inrush currents are limited by both an internally fixed and externally adjustable soft-start circuit. Fault detection and supply sequencing are possible with the integrated PGOOD circuit.
The LM20242 is designed to work well in multi-rail power supply architectures. The output voltage of the device can be configured to track a higher voltage rail using the SS/TRK pin. If the output of the LM20242 is pre-biased at startup it will not sink current to pull the output low until the internal soft-start ramp exceeds the voltage at the feedback pin.
The LM20242 is offered in an exposed pad 20 pin TSSOP package that can be soldered to the PCB, eliminating the need for bulky heatsinks.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM20242 36V, 2A PowerWise ® Adjustable Frequency Synchronous Buck Regu(jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2008年 5月 29日 | |
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| その他の技術資料 | LM20242 入力4.5V~36V 出力2A 同期整流降圧DCDCコンバータ | 2013年 12月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
| 製品概要 | 36V耐圧版、LM20Kファミリー | 2012年 8月 20日 | ||||
| ユーザー・ガイド | LM20242 Demonstration Board User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Application Note 1694 LM20242 Evaluation Board (jp) | 2007年 10月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM20242EVAL — 36V、2A PowerWise 可変周波数、同期整流・降圧レギュレータ
The LM20242 synchronous rectifier Buck evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional Buck power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM20242 switching regulator IC. The evaluation board provides a 3.3V output with 2A current capability. The (...)
PMP4494 — 200mS 出力電圧ホールドアップ タイム回路搭載、5V ~ 3.3V、1.2A DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。