ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61170

アクティブ

2 x 2mm QFN パッケージ封止、1.2A スイッチ、38V 高電圧昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 1.2 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0023 Duty cycle (max) (%) 93
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 1.2 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0023 Duty cycle (max) (%) 93
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲:3V~18V
  • 高出力電圧:最大38V
  • 1.2Aのスイッチ内蔵
  • 1.2MHzの固定スイッチング周波数
  • 5V入力から12V/300mA出力及び24V/150mA出力(標準)
  • 最大効率:93%
  • オンザフライ方式の出力電圧の再プログラミング
  • 軽負荷時出力レギュレーション用のスキップ・スイッチング
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 6ピン2mm × 2mmのQFNパッケージ
  • アプリケーション
    • 5V入力/12V及び24V出力、12V入力/24V出力の昇圧型コンバータ
    • SEPICトポロジを用いた昇降圧レギュレーション
    • ADSLモデム

  • 入力電圧範囲:3V~18V
  • 高出力電圧:最大38V
  • 1.2Aのスイッチ内蔵
  • 1.2MHzの固定スイッチング周波数
  • 5V入力から12V/300mA出力及び24V/150mA出力(標準)
  • 最大効率:93%
  • オンザフライ方式の出力電圧の再プログラミング
  • 軽負荷時出力レギュレーション用のスキップ・スイッチング
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 6ピン2mm × 2mmのQFNパッケージ
  • アプリケーション
    • 5V入力/12V及び24V出力、12V入力/24V出力の昇圧型コンバータ
    • SEPICトポロジを用いた昇降圧レギュレーション
    • ADSLモデム

TPS61170は1.2A/40VのパワーMOSFETを内蔵した高電圧のモノリシック・スイッチング・レギュレータです。このデバイスは昇圧型やSEPICなどの標準スイッチング・レギュレータのトポロジに構成することができます。このデバイスは広い入力電圧範囲をもっており、複数セルのバッテリーまたはレギュレーションされた5Vや12Vの電源レールからの入力電圧のアプリケーションに対応しています。

TPS61170は1.2MHzのスイッチング周波数を使用するため、薄型のインダクタや低容量のセラミック入出力コンデンサが使用可能になります。位相補償を外付けすることによりユーザーにとって柔軟性が増し、位相補償や過渡応答を最適化することができます。このデバイスはパルスごとの過電流制限、ソフトスタート、サーマル・シャットダウンなどの保護機能を内蔵しています。

FBピンのフィードバック基準電圧は1.229Vです。この電圧はCTRLピンを介して1線式のデジタル・インターフェイス( Easyscaleプロトコル)を用いて低くすることができます。もう1つの方法として、パルス幅変調(PWM)信号をCTRLピンに加えることもできます。信号のデューティ比に比例してフィードバック基準電圧は低減してゆきます。

TPS61170のパッケージは6ピンで2mm×mmのQFNパッケージであるため、小型の電源ソリューションに対応することができます。

TPS61170は1.2A/40VのパワーMOSFETを内蔵した高電圧のモノリシック・スイッチング・レギュレータです。このデバイスは昇圧型やSEPICなどの標準スイッチング・レギュレータのトポロジに構成することができます。このデバイスは広い入力電圧範囲をもっており、複数セルのバッテリーまたはレギュレーションされた5Vや12Vの電源レールからの入力電圧のアプリケーションに対応しています。

TPS61170は1.2MHzのスイッチング周波数を使用するため、薄型のインダクタや低容量のセラミック入出力コンデンサが使用可能になります。位相補償を外付けすることによりユーザーにとって柔軟性が増し、位相補償や過渡応答を最適化することができます。このデバイスはパルスごとの過電流制限、ソフトスタート、サーマル・シャットダウンなどの保護機能を内蔵しています。

FBピンのフィードバック基準電圧は1.229Vです。この電圧はCTRLピンを介して1線式のデジタル・インターフェイス( Easyscaleプロトコル)を用いて低くすることができます。もう1つの方法として、パルス幅変調(PWM)信号をCTRLピンに加えることもできます。信号のデューティ比に比例してフィードバック基準電圧は低減してゆきます。

TPS61170のパッケージは6ピンで2mm×mmのQFNパッケージであるため、小型の電源ソリューションに対応することができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM2733 アクティブ SOT-23 封止、40V FET スイッチ内蔵、0.6/1.6MHz 昇圧コンバータ Similar performance but different package
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1.2A 高電圧 昇圧型コンバータ 2mm x 2mm QFNパッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2008年 3月 24日
ホワイト・ペーパー A Comparative Analysis of Insulation Monitoring Device (IMD) Architectures in Bidirectional Onboard Chargers PDF | HTML 2025年 10月 21日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018年 7月 17日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System 2017年 8月 3日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Design of UVLO for LM27313 (Rev. B) 2014年 4月 8日
Analog Design Journal 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 9月 25日
Analog Design Journal Simple open-circuit protection for boost converters in LED driver applications 2012年 9月 25日
アプリケーション・ノート How to Design a Boost Converter With the TPS61170 (Rev. C) 2012年 6月 6日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Load Disconnect for the TPS61170 (Rev. A) 2011年 3月 14日
Analog Design Journal 3Q 2010 アナログ・アプリケーション・ジャーナル 英語版 2010年 12月 14日
アプリケーション・ノート Description Compensating the Current Mode Boost Control Loop 2010年 12月 9日
Analog Design Journal Coupled inductors broaden DC/DC converter usage 2010年 8月 11日
アプリケーション・ノート How to Design a SEPIC Converter With the TPS61175 2009年 6月 12日
Analog Design Journal Compensating and measuring the DC/DC converter loop that powers a high-power LED 2008年 10月 22日
Analog Design Journal Designing DC/DC converters based on SEPIC topology 2008年 10月 22日
Analog Design Journal Q4 2008 Issue Analog Applications Journal 2008年 10月 22日
その他の技術資料 Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies 2001年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61170EVM-280 — TPS61170、12V 入力、24V 出力、0.34A 評価モジュール

The TPS61170EVM-280 facilitates evaluation of the TPS61170 High Voltage 1.2 A Boost Converter. The TPS61170 is monolithic high voltage switching regulator. It can be operated in several of the standard switching configurations, including boost and SEPIC. The 1.2 A, 40 V high (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61170EVM-316 — TPS61170EVM-316 評価モジュール

The TPS61170EVM-316 facilitates evaluation of the TPS61170 1.2A High Voltage Boost Converter in a SEPIC configuration.
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC160 TPS61170 Design Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

TPS6116XEVM-SW — TPS6116x 評価モジュール用ソフトウェア

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. Use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.
シミュレーション・モデル

TPS61170 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM230.TSC (416 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61170 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM231.ZIP (55 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61170 Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)

SLVM100A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPS61170 Gerber Files

SLVC153.ZIP (100 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010009 — サーボ ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、アナログおよびデジタル I/O インターフェイス、エンコーダの電源、絶縁トランシーバ、デジタル処理ブロックなどのサーボや AC ドライブに必要な電源を生成する方法を紹介します。このデザインには、入力逆極性、出力過負荷、短絡の各条件に対する保護機能も実装されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00626 — シンセサイザとスプリアス低減機能を内蔵した 9.8GHz の RF CW 信号ジェネレータのリファレンス デザイン

TIDA-00626 は汎用スプリアス低減技術により、9.8GHz 広帯域、低位相ノイズの統合型連続波(CW)RF シグナル ジェネレータを実現します。出力レベルは、-32dBm から 14.5dBm までの範囲で 0.5 dB ステップで設定可能です。このシグナル ジェネレータはアナログ / ベクトル信号ジェネレータなどのアプリケーション向け局部発振器として、さらに RF ADC 向けクロック ジェネレータとして使用することができます。TIDA-00626 は、TI の USB2ANY インターフェイスを介して任意の PC から制御できるほか、マイコン MSP430F5529 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4494 — 200mS 出力電圧ホールドアップ タイム回路搭載、5V ~ 3.3V、1.2A DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

PMP4494 は、Vout ホールドアップ タイム回路を備えた 5V ~ 3.3V、1.2A DC/DC コンバータです。このリファレンス デザインで使用される同期整流 降圧コンバータ LM20242 は、システム電圧で高効率を実現します。昇圧コンバータ TPS61170 は、補助レールを 10V から最大 20V まで昇圧して、バックアップ電圧を供給します。電源電圧スーパーバイザ TLV809 はシステム電圧を監視し、システム電圧がスレッショルド電圧を下回ると、電源をバックアップ電圧に切り替えます。昇圧回路に加えて、200ms (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00231 — 出力チャネル保護を備えた PLC アナログ出力モジュール向け適応型電源

TIDA-00231 は、産業用プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) のアナログ出力モジュールのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、D/A コンバータ(DAC)ベースのアナログ電流出力モジュールとアダプティブ電源の組み合わせにより、消費電力低減を可能にする独自のソリューションを提供します。この適応型電源は、DAC の AVDD 電源を動的に制御し、典型的な負荷抵抗が 300Ω を超える場合、電力損失を 50mW 未満に抑えます。アナログ出力は最大 24mA の電流を供給できます。このリファレンス デザインは、必要なオンボード保護回路を搭載しており、IO (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00304 — Last Gasp Hold Up エネルギー保存ソリューション

このソリューションは、SSD などのシステムに対し、電力供給が失われた場合でも制御された方法でシャットダウンを実行できるように、エネルギーを蓄積しておき、最後の動作用に供給します。バス電圧より高い保持エネルギーを蓄積する方法により、必要とされる静電容量を最大 80% 小さくすることができ、ソリューション・サイズとコストを大幅に節減すると同時に、信頼性を向上させることができます。
入力電圧を昇圧し、電源障害が発生したときに降圧入力との組み合わせでマルチプレクスを実行し、負荷に合わせて 3.3V または 5V に降圧するには、通常は複雑な電子回路が必要とされます。


このリファレンス・デザインでは (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian