PMP6776

Xilinx Kintex 7 Low Cost reference design

概要

PMP6776 は、低コストの非絶縁型同期整流・降圧電源です。この設計では、TPS56121 および TPS54620 同期整流・降圧コンバータ、TPS54425 および TPS54225 降圧スイッチャを使用して、7 つの出力を生成します。特長には、10.8V ~ 13.2V の入力電圧レンジ、6A で 1V、4A で 1.5V、6A で 1.8V、2A で 2V、8A で 2.5V、8A で 3.3V、4A で 1.2V の出力が含まれます。

特長
  • 設計の入力電圧レンジ:10.8 ~ 13.2V。デバイスがサポートできる入力:4.5 ~ 14.5V
  • 約 3.5" x 3.5" のフォーム・ファクタの片面 PCB に 7 つの DC/DC コンバータすべてを搭載
  • あらゆるパワーアップ・シーケンシング要件を満たす設計
  • すべての入出力コンデンサとしてセラミック・コンデンサを使用し、スペースとコストを節約
  • ビルドおよびテスト済みのリファレンス・デザイン
出力電圧オプション PMP6776.8
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU046.PDF (5531 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVU573.PDF (5530 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR008.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRAK2.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC045.ZIP (252 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR007.PDF (202 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRAK1.PDF (296 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS561214.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS546204.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54225HTSSOP パッケージ封止、4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS544254.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流 降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP6776 Test Results x 2011/09/21
* 試験報告書 PMP6776 Test Results 2013/08/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。