ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS56121

アクティブ

4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS548A23 アクティブ 4V ~ 16V、12A 、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 93 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 93 Type Converter
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 入力電圧範囲:4.5V~14V
  • パワー・ブロック・テクノロジを内蔵
  • 最大出力電流:15A
  • 固定周波数オプション:300kHz、500kHz、1MHz
  • ハイサイドおよびローサイドMOSFETのRDS(on) センスシング
  • プログラミング可能なソフト・スタート
  • リファレンス電圧:600mV、精度1%
  • フィードフォワード付き電圧モード制御
  • プリバイアス出力をサポート
  • 過熱シャットダウン
  • 22ピンの5mm × 6mm PQFN PowerPAD™パッケージ
  • 入力電圧範囲:4.5V~14V
  • パワー・ブロック・テクノロジを内蔵
  • 最大出力電流:15A
  • 固定周波数オプション:300kHz、500kHz、1MHz
  • ハイサイドおよびローサイドMOSFETのRDS(on) センスシング
  • プログラミング可能なソフト・スタート
  • リファレンス電圧:600mV、精度1%
  • フィードフォワード付き電圧モード制御
  • プリバイアス出力をサポート
  • 過熱シャットダウン
  • 22ピンの5mm × 6mm PQFN PowerPAD™パッケージ

TPS56121は、4.5V~14Vの電源で動作するよう設計された、高効率、高電流の同期バック・コンバータです。最大15Aの負荷で最小0.6Vの出力電圧を生成できます。NexFET™パワーMOSFET の内蔵により、省スペースと使いやすさを実現しています。

電圧モード制御を実装し、電圧フィードフォワード補償により入力電圧の変化に対して瞬時に応答します。

TPS56121は、熱特性強化型22ピンPQFN(DQP)PowerPAD™パッケージで供給されます。

ソフト・スタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザ・プログラミング可能な各種の機能により、設計の柔軟性が高まります。OCPレベルは、ILIMピンと回路のグランドとの間に接続される1個の外付け抵抗によってプログラミングできます。 最初のパワーオン・シーケンス中、デバイスは校正サイクルに入り、ILIMピンの電圧を測定して、内部OCP電圧レベルを設定します。動作中、プログラミングされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生している かどうかが確認されます。過電流状態の場合は、シャットダウン/再起動サイクルに入り、障害が解消されるまでこのサイクルを繰り返します。

TPS56121は、4.5V~14Vの電源で動作するよう設計された、高効率、高電流の同期バック・コンバータです。最大15Aの負荷で最小0.6Vの出力電圧を生成できます。NexFET™パワーMOSFET の内蔵により、省スペースと使いやすさを実現しています。

電圧モード制御を実装し、電圧フィードフォワード補償により入力電圧の変化に対して瞬時に応答します。

TPS56121は、熱特性強化型22ピンPQFN(DQP)PowerPAD™パッケージで供給されます。

ソフト・スタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザ・プログラミング可能な各種の機能により、設計の柔軟性が高まります。OCPレベルは、ILIMピンと回路のグランドとの間に接続される1個の外付け抵抗によってプログラミングできます。 最初のパワーオン・シーケンス中、デバイスは校正サイクルに入り、ILIMピンの電圧を測定して、内部OCP電圧レベルを設定します。動作中、プログラミングされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生している かどうかが確認されます。過電流状態の場合は、シャットダウン/再起動サイクルに入り、障害が解消されるまでこのサイクルを繰り返します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS56221 アクティブ 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher current equivalent.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS543A26 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、16A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ Fixed frequency converter with higher efficiency and internal compensation
TPS543B22 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ Fixed frequency converter with higher efficiency and internal compensation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4.5V~14V入力、高電流同期バック・コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 1月 18日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
Analog Design Journal 2 段目のフィルタを使用して電圧リップルを低減 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 3日
Analog Design Journal 2단계 필터를 사용하여 전압 리플 감소 PDF | HTML 2023年 5月 3日
Analog Design Journal 使用第二級濾波器來減少電壓漣波 PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション・ノート Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
アプリケーション・ノート An Efficient LDO-less Power Supply Solution for AFE76xx 2017年 11月 13日
アプリケーション・ノート Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS56121EVM-601 — 評価モジュール、TPS56121 用、高電流(15A)、同期整流・降圧 SWIFT™ コンバータ

The Texas Instruments TPS56121EVM-601 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS56121 4.5V to 14V Input, 15A High Current Synchronous Step-Down Converter. The EVM is designed to use a regulated 12V (8V to 14V) bus voltage to provide a regulated 1.0-V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS56121 TINA TI Start-Up Reference Design

SLUM143.TSC (900 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS56121 TINA-TI Average Reference Design

SLUM280.TSC (1202 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS56121 TINA-TI Average Spice Model

SLUM281.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS56121 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM144.TSC (900 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS56121 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM145.ZIP (80 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS56121 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM139A.ZIP (100 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS56121/221 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM235A.ZIP (449 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40021 低入力電圧範囲向けに拡張済み (2.25V ~ 5.5V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ、ソース (供給) とシンク (吸い込み)
  • TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40055 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40057 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40075 電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40077 HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40101 高度なシーケンス機能と出力マージン設定機能搭載、4.5V ~ 18V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40170 4.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ
  • TPS40190 4.5V ~ 15V、20A 同期整流降圧コントローラ
  • TPS40192 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40193 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40195 パワー グッド機能と同期機能搭載、4.5V ~ 20V、20A 同期整流降圧コントローラ
  • TPS40200 ワイド入力電圧、非同期整流 降圧 DC/DC コントローラ
  • TPS40303 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40322 デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ
  • TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS40422 PMBus 準拠、デュアル出力またはマルチフェーズ同期整流降圧型コントローラ
  • TPS5130 LDO コントローラ搭載、4.5V ~ 28V、トリプル、同期整流降圧コントローラ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TPS53311 Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
  • TPS53313 軽負荷効率重視の最適化済み、4.5V ~ 16V、6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS53316 高効率、5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵
  • TPS56121 4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
  • TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP6776 — Xilinx Kintex 7 Low Cost reference design

PMP6776 は、低コストの非絶縁型同期整流・降圧電源です。この設計では、TPS56121 および TPS54620 同期整流・降圧コンバータ、TPS54425 および TPS54225 降圧スイッチャを使用して、7 つの出力を生成します。特長には、10.8V ~ 13.2V の入力電圧レンジ、6A で 1V、4A で 1.5V、6A で 1.8V、2A で 2V、8A で 2.5V、8A で 3.3V、4A で 1.2V の出力が含まれます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LSON-CLIP (DQP) 22 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ