TPS54620
- 26mΩおよび19mΩ MOSFETを内蔵
- 分割電源レール: PVIN上で1.6V~17V
- 200kHz~1.6MHzのスイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 温度範囲全体にわたって0.8V ±1%の基準電圧
- シャットダウン時に2µAの低静止電流
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
- 可変スロー・スタートとパワー・シーケンシング
- 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止
- SWIFT™ドキュメントについては、http://www.ti.com/swiftを参照
- WEBENCH Power Designerにより、TPS54620を使用するカスタム設計を作成
TPS54620は熱特性の優れた3.50mm×3.50mmのQFNパッケージで供給される、完全な機能を備えた17V、6Aの同期整流降圧型コンバータです。高い効率とハイサイドおよびローサイドMOSFETの内蔵により、小型の設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。
出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。
ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで、過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度がサーマル・シャットダウン温度を超えると、サーマル・シャットダウンにより部品がディセーブルになります。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54620EVM-374 — TPS54620、8V ~ 17V、6A SWIFT™ コンバータ評価モジュール
TPS54620EVM-374 は、TPS54620 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。ライン過渡および負荷過渡時に性能を向上させるには、外部周波数補償機能も簡素化できる一定周波数のピーク電流モード制御をデバイスに実装します。TPS54620 は、外部クロックと同期可能で、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションにも適しています。
EVMK2GX — 66AK2G x 1GHz 評価基板
EVMK2GX (「K2G」とも呼ぶ) 1GHz 評価基板 (EVM) は 66AK2Gx プロセッサ ファミリの迅速な評価のほか、オーディオ、産業用モーター制御、スマート グリッド保護、高信頼性リアルタイム コンピューティング集約型アプリケーションの迅速な開発を可能にします。既存の KeyStone ベース SoC デバイスと同様に、66AK2Gx の DSP と Arm® コアがシステム内のメモリとペリフェラルをすべて制御します。このアーキテクチャはソフトウェアの柔軟性を最大限に高め、DSP と ARM のどちらを中心としたシステムも設計できます。
この EVM は Linux と (...)
EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1GHz高度セキュリティの評価基板
K2G 1GHz セキュリティ強化評価基板 (EVM) を使用すると、66AK2Gx プロセッサの安全性の高い開発バージョンのプログラミングの評価とテストを開始し、オーディオおよび産業用リアルタイム アプリケーションのセキュア ブート製品開発の次の段階を短縮することができます。 この EVM は Linux と TI-RTOS オペレーティング システム向けプロセッサ SDK によりサポートされており、EVMK2GX と同じ機能をサポートしています。
注: この評価基板 (EVM) は、ソフトウェアの購入とアクセスを承認する必要があることに注意してください。「Order now」 (...)
TPS54620 TINA-TI Average Reference Design
TPS54620 TINA-TI Transient Reference Design
TPS54620 Unencrypted PSpice Average Package (Rev. A)
TPS54620 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS54620DESIGN-CALC — TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス デザイン
DLP4500-C350REF — DLP テクノロジーを採用した高解像度、ポータブル ライト ステアリングのリファレンス デザイン
TIDEP0081 — ADC32RF80 に JESD204B 接続を行う 66AK2L06 を用いた広帯域受信機リファレンス デザイン
TIDA-00254 — DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成
PMP6776 — Xilinx Kintex 7 Low Cost reference design
TIDEP0036 — 効率的な OPUS Codec ソリューション実装のため TMS320C6657 を使用したリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHL) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。