PMP7499

12V/5A/60W 出力高パワー PoE コンバータ

概要

このコンバータは、12V/5A のハイパワー PoE 出力を生成します。TPS2379 PD コントローラの採用により、効率向上のために外部ホット・スワップ FET を使用可能です。高効率アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータを実装するために UCC2897A PWM コントローラを使用しています。

特長
  • 高効率(PoE 電源の場合 90%、アダプタ電源の場合 93.6%)
  • 12V @ 5A 出力
  • 絶縁型フォワード、同期整流器付き
  • TPS2379 と UCC2897A の組み合わせにより、高効率アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータを実装
  • 外部ホット・スワップ FET による効率向上が可能
  • フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路デザイン
出力電圧オプション PMP7499.1
Vin(最小)(V) 42
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU900.PDF (551 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVRB56.PDF (142 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC431.ZIP (344 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVU901.PDF (202 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRB55.PDF (59 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS2379外部ゲート ドライバ対応、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7499 Test Results 2013/03/21
技術記事 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。