PMP7991
AC 高電圧および広範囲電圧入力、絶縁型、疑似共振フライバック、リファレンス デザイン
PMP7991
概要
PMP7991 は、LM5023 コントローラ IC を使用した準共振型絶縁フライバック コンバータです。本設計は 85VAC ~ 265VAC の入力電圧に対応し、12Vout または 5Vout の出力を選択可能で、負荷に対して 2A の電流を供給できます。疑似共振スイッチング方式は、EMI の低減に役立ちます。
特長
- 絶縁型フライバック コンバータ
- 世界的な AC 入力条件に適した広い入力範囲
- 出力はスイッチで切り替え可能で、5V または 12V を 2A で供給します
- 低 EMI の疑似共振スイッチング
| 出力電圧オプション | PMP7991.1 | PMP7991.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 12 |
| Iout(最大)(V) | 2 | 2 |
| 出力電力(W) | 10 | 24 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHR8.PDF (137 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP7991 Test Results | 2015/09/29 |