PMP8878

1/8 ブリック絶縁 DC/DC テレコム電源モジュール、UCC28250 ベース

概要

PMP8878 is a full-function 1/8th brick isolated DC/DC telecom power module based on UCC28250 advanced PWM controller. The reference design features secondary side control and hard switching full bridge power topology to deliver 12V/180W of output power operating across a wide range 40V-75V input source. The highlights of the reference design include 95% peak efficiency, pre-bias start-up, overtemperature protection and overcurrent protection (hiccup mode). The bias supply block employs the UCC25230, while the gate drivers used in this design include UCC27324 for driving the SR MOSFETs and UCC27201 for driving the primary side Half-Bridge MOSFETs.

特長
  •  40-75V input, 12V/15A output 
  • 1/8th brick telecom DC/DC isolated power module
  • Featuring Hard Switching Full Bridge power topology 
  • Secondary side control supporting start-up under pre-bias
  • Overcurrent protection
  • Overtemperature protection

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU053.PDF (1018 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR020.PDF (114 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR019.PDF (146 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

UCC2523012V ~ 105V 入力、0.2A 出力スイッチング コンバータ

データシート: PDF
AC/DC controllers

UCC28250プリバイアス動作対応、高性能ハーフ ブリッジ / フルブリッジ PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27201120V、3A ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO、TTL 入力)

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8878 Test Results 2013/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。