ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27201

アクティブ

120V、3A ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO、TTL 入力)

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -18 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration Noninverting
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -18 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration Noninverting
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRM) 8 16 mm² 4 x 4
  • ハイサイドおよびローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • HS の負電圧 (–5V)
  • 最大ブート電圧:120V
  • 最大 VDD 電圧:20V
  • オンチップ 0.65V VF、0.65Ω RD ブートストラップ ダイオード
  • 伝搬遅延時間:22ns
  • 3A シンク、3A ソース出力電流
  • 立ち上がり時間 8ns、立ち下がり時間 7ns (1000pF 負荷時)
  • 遅延マッチング:1ns
  • ハイサイドおよびローサイド ドライバに対する低電圧誤動作防止機能
  • -40℃~150℃で動作が規定
  • ハイサイドおよびローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • HS の負電圧 (–5V)
  • 最大ブート電圧:120V
  • 最大 VDD 電圧:20V
  • オンチップ 0.65V VF、0.65Ω RD ブートストラップ ダイオード
  • 伝搬遅延時間:22ns
  • 3A シンク、3A ソース出力電流
  • 立ち上がり時間 8ns、立ち下がり時間 7ns (1000pF 負荷時)
  • 遅延マッチング:1ns
  • ハイサイドおよびローサイド ドライバに対する低電圧誤動作防止機能
  • -40℃~150℃で動作が規定

UCC2720x ファミリの高周波 N チャネル MOSFET ドライバは、120V のブートストラップ ダイオードと、それぞれ独立した入力を持つハイサイドおよびローサイド ドライバを搭載し、制御の柔軟性を最大限に高めています。これにより、ハーフブリッジ、フルブリッジ、2 スイッチ フォワード、およびアクティブ クランプ フォワードのコンバータで、N チャネル MOSFET 制御が可能です。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に 1ns でマッチングが行われます。

ブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載され、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に Low になります。

UCC2720xには、2つのバージョンが用意されています。UCC27200 はノイズ耐性の高い CMOS 入力スレッショルドを備え、UCC27201 は TTL 互換のスレッショルドを備えています。

UCC2720x ファミリの高周波 N チャネル MOSFET ドライバは、120V のブートストラップ ダイオードと、それぞれ独立した入力を持つハイサイドおよびローサイド ドライバを搭載し、制御の柔軟性を最大限に高めています。これにより、ハーフブリッジ、フルブリッジ、2 スイッチ フォワード、およびアクティブ クランプ フォワードのコンバータで、N チャネル MOSFET 制御が可能です。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に 1ns でマッチングが行われます。

ブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載され、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に Low になります。

UCC2720xには、2つのバージョンが用意されています。UCC27200 はノイズ耐性の高い CMOS 入力スレッショルドを備え、UCC27201 は TTL 互換のスレッショルドを備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27211 アクティブ 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ This product offers higher, 4-A drive current and improved, 18-ns propagation delay in more packages.
UCC27289 アクティブ 8V UVLO (低電圧誤動作防止機能) とイネーブル オプションが利用可能、120V、3A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ This product offers better negative voltage handling, tighter propagation delays, and a 3mm x 3mm package option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2720x、8V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、120V、3A/3A、ハーフブリッジ ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 10月 8日
アプリケーション・ノート 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバへの、アプリケーション要件の マッピング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 10日
製品概要 UCC272xx and UCC273xx: 120V Half-Bridge Gate Drivers for High-Powered Applications (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 2日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and comparing peak current capability of gate drivers PDF | HTML 2021年 3月 30日
その他の技術資料 Troubleshooting gate drive circuits in automotive and industrial applications 2021年 3月 23日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ ゲートドライバの評価基板

UCC27288EVM は、2.5A のピークソース電流と 3.5A のピークシンク電流の能力を実現した 100V ハーフ ブリッジ ゲート ドライバである UCC27288D を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 20V のドライブ電圧に対応する各種パワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインの役割を果たします。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27201 and UCC27201A PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM096B.ZIP (74 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27201 and UCC27201A TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM114A.TSC (193 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC27201 and UCC27201A TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM113A.ZIP (30 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC27201 and UCC27201A Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM502.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB12 UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — 高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用

TMS320F2803x Piccolo マイコンを備えた、主に車載照明システム向けの高効率マルチチャネル DC/DC LED 制御システムを実現するリファレンスです。それぞれ最大 1.2A の電流駆動機能を備えた最大 6 チャネルの LED 制御がサポートされています。降圧、昇圧の 2 段パワー・トポロジーにより、8V ~ 20V の広い入力 DC 電圧で動作できるため、オートモーティブ・アプリケーションに適しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4333 — 通信向け、1kW トリプルレール絶縁型 DC/DC デジタル電源 (-8V で 0.25A) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、テレコム アプリケーションに対して、トリプル レールで 1.2kW を供給するフル機能のデジタル電源ソリューションです。入力電圧範囲は 36 ~ 60Vin で、出力は 2 個の 48V 10A (フルブリッジ) と 1 個の 5.5V 30A (アクティブ クランプ) です。このデザインでは複数の同期整流器を採用し、全体の効率は全負荷時に最大 92% に達します。このフル機能のデジタル ソリューションは、ソフト スタート、パワーアップ / パワーダウン シーケンシング、入力電圧低下への高速応答、OVP (過電圧保護)、OCP (過電流保護)、OTP (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4320A — 600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン

PMP4320A リファレンス・デザインは単一出力の DC-DC コンバータであり、標準的なハーフ・ブリック・サイズで、UCD3138 をベースとする完全デジタル制御の構成を採用しています。 12V の出力電圧で 50A の出力電流を供給する能力があります。  コンバータはフレキシブルな構成オプションを採用して、高効率と良好な性能を達成しており、バス・コンバータとして理想的な選択肢になっています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8878 — 1/8 ブリック絶縁 DC/DC テレコム電源モジュール、UCC28250 ベース

PMP8878 is a full-function 1/8th brick isolated DC/DC telecom power module based on UCC28250 advanced PWM controller. The reference design features secondary side control and hard switching full bridge power topology to deliver 12V/180W of output power operating across a wide range 40V-75V input (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRM) 8 Ultra Librarian