UCC28250
- Prebiased Start-up
- Synchronous Rectifier Control Outputs With Programmable Delays (Including Zero Delay Support)
- Voltage Mode Control With Input Voltage Feed-Forward or Current Mode Control
- Primary or Secondary-Side Control
- 3.3-V, 1.5% Accurate Reference Output
- 1-MHz Capable Switching Frequency
- 1% Accurate Cycle-by-Cycle Overcurrent Protection with Matched Duty Cycle Outputs
- Programmable Soft-Start and Hiccup Restart Timer
- Thermally Enhanced 4-mm × 4-mm QFN-20 Package and 20-pin TSSOP Package
The UCC28250 PWM controller is designed for high power density applications that may have stringent prebiased start-up requirements. The integrated synchronous rectifier control outputs target high-efficiency and high-performance topologies such as half-bridge, full-bridge, interleaved forward, and push-pull. The UCC27200 half-bridge drivers and UCC2732X MOSFET drivers used in conjunction with the UCC28250 provide a complete power converter solution.
Externally programmable soft-start, used in conjunction with an internal prebiased start-up circuit, allows the controller to gradually reach a steady-state operating point under all output conditions. The UCC28250 can be configured for primary or secondary-side control and either voltage or current mode control can be implemented.
The oscillator operates at frequencies up to 2 MHz, and can be synchronized to an external clock. Input voltage feedforward, cycle-by-cycle current limit, and a programmable hiccup timer allow the system to stay within a safe operation range. Input voltage, output voltage and temperature protection can be implemented. Dead time between primary-side switch and secondary-side synchronous rectifiers can be independently programmed.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC28250 Advanced PWM Controller With Prebias Operation データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 6月 28日 | ||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Differences Between the UCC28251 and UCC28250 and Evaluation of the UCC28251 in (Rev. A) | 2013年 2月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Designing UCC28250 as a Secondary Side Control with a Pre-Bias Condition | 2010年 11月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28250EVM-501 — 評価モジュール、UCC28250 用、1 次側制御、高性能 PWM コントローラ
UCC28250EVM-564 — 二次側制御におけるプリバイアス負荷動作対応 UCC28250 高度 PWM コントローラ用評価基板
UCC28250 Unencrypted PSPICE Average Model Package (Rev. A)
PMP8878 — 1/8 ブリック絶縁 DC/DC テレコム電源モジュール、UCC28250 ベース
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。