PMP8973

18Vdc ~ 60Vdc 入力、3.3V/15A アクティブ クランプ フォワード、1/8 ブリックのリファレンス デザイン

概要

PMP8973 リファレンス デザインは、18V ~ 60V の通信機器用入力から 3.3V/15A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ クランプ フォワード コンバータの出力段を制御します。同期整流として使用される CSD16415Q5 および CSD18502Q5B は、低ゲート電荷および低 RDSon により、高効率設計を実現します。この設計は標準の 1/8 ブリック フットプリントでレイアウトされており、ピーク効率は 92% を超えます。  この回路は、出力電圧のリモート センシング機能を搭載しています。

特長
  • ピーク効率:92% 超
  • 出力電圧のリモート センシング
  • 18V 〜 60V の広い入力電圧範囲に対応
  • 標準的な 1/8 (8) ブリック フットプリントと互換性あり
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP8973.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 49.5
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAB7.PDF (3596 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRG43.PDF (151 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRG42.PDF (83 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAO0.ZIP (223 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG41.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD16415Q55mm x 6mm のシングル SON 封止、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV272デュアル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4041D121.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8973 Test Results 2015/07/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。